MCS 2 PDP T MALE MODULE PROFIBUS
Sistema modular; Conexión roscada; Número de contactos: 2; Contactos incluidos; Slots necesarios: 1; 30 V CA rms / DC según IEC; 1 A según IEC
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Sistema modular
Volumen de suministro
Incluye contactos
Contactos incluidos
Sí
Peso
18.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
5.000
Tipo de montaje
atornillado
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
30 V CA rms / DC según IEC
Corriente nominal
1 A según IEC
Protector del conductor integrado en el inserto
No
Product Design
Número de contactos
2
Número de contactos de datos
2
Slots necesarios
1
Tipo de inserto de contacto
Conector macho
Con conductor de protección
No
Contacto blindado
Sí
Blindaje CEM
Sí
Tipo de conexión del conductor
Conexión roscada
Tipo del contacto blindado
Conexión de abrazadera
Material inserto
Policarbonato
Material del inserto, forma corta
PC
Material del contacto
Latón
Material del contacto forma corta
CuZn
Color
gris
Product Characteristics
Número mín. de ciclos de conexión
100
Nivel de contaminación
3
Temperatura de operación mín.
-20 °C
Temperatura de operación máx.
85 °C
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
IEC 61984
Certificado por el TÜV
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.