MCR 24 S FRAME F. MALE MODULES A-G
Sistema modular; Número de contactos: 1; , Con conductor de protección; Número de ranuras: 7;
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Sistema modular
Tamaño
24B
Contactos incluidos
No
Peso
61.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
5.000
Tipo de montaje
crimpado
Electrical Characteristics
Protector del conductor integrado en el inserto
Sí
Product Design
Número de contactos
1
Número de contactos PE
1
Número de ranuras
7
Tipo de inserto de contacto
Conector macho
Con conductor de protección
Sí
Contacto blindado
No
Blindaje CEM
No
Tipo de contacto de conductor de protección
Conexión roscada
Material
Poliamida
Material forma corta
PA
Color
negro
Product Characteristics
Número mín. de ciclos de conexión
100
Nivel de contaminación
3
Pico de temperatura de duración breve
125 °C
Temperatura de operación mín.
-40 °C
Temperatura de operación máx.
100 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL 94 V-0
Libre de halógenos
No
Certifications and Standards
marcado CE
No
Con identificación UKCA
No
Reconocido por UR
Sí
Certificación UR
según UL 1977 (e-file number: E75770)
Número de control de categoría UL
ECBT2
Reconocido por cUR
Sí
Número de control de categoría cUR
ECBT8
Certificado por CSA
Sí
Certificación CSA
según CSA C22.2 No. 182.3
Certificado por VDE
Sí
Número de registro VDE
A870
Norma de producto según IEC
IEC 61984
Certificado por el TÜV
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.