EPIC® MHS 10 R
Sistema modular; Número de contactos: 1; Número de ranuras: 3; for cross-section (min./max.): 1mm² - 6mm²;
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Sistema modular
Volumen de suministro
Incluye tornillos
Contactos incluidos
No
Peso
60.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
10.000
Tipo de montaje
atornillado
Electrical Characteristics
Protector del conductor integrado en el inserto
Sí
Product Design
Número de contactos
1
Número de contactos PE
1
Número de ranuras
3
Tipo de inserto de contacto
Conector macho
Con conductor de protección
No
Contacto blindado
No
Blindaje CEM
Sí
Tipo de contacto de conductor de protección
Conexión roscada
Sección transversal mín. de conductor conectable AWG
18 AWG
Sección transversal máx. de conductor conectable AWG
10 AWG
Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2)
1 mm²
Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2)
6 mm²
Material
Aleación de zinc
Color
gris plateado
Product Characteristics
Número mín. de ciclos de conexión
500
Nivel de contaminación
3
Temperatura de operación mín.
-40 °C
Temperatura de operación máx.
125 °C
Retardante a llama
Sí
Libre de halógenos
No
Certifications and Standards
marcado CE
No
Con identificación UKCA
No
Reconocido por UR
Sí
Certificación UR
según UL 1977 (e-file number: E75770)
Número de control de categoría UL
ECBT2
Reconocido por cUR
Sí
Certificación cUR
según CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)
Número de control de categoría cUR
ECBT8
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Norma de producto según IEC
IEC 61984
Certificado por el TÜV
No
Probada en protección contra incendios para vehículos sobre rieles
Sí
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles nivel de peligro
EN 45545-2 HL3
Documentación
-
Descargas
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.