EPIC® KIT H-A 3 BS MTGVB M20
kit;
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Kit
Volumen de suministro
Incluye contactos
Contactos incluidos
Sí
Certifications and Standards
EAC certified
No requerido
Número de certificación EAC
Отказное письмо № 39
Reconocido por cUR
Sí
Certificación cUR
according to CSA C22.2 No. 182.2 (e-file number: E75770)
Certificado por CSA
Sí
Certificado por VDE
Sí
Número de registro VDE
B437
Norma de producto según IEC
IEC 61984
Certificado por el TÜV
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.