EPIC® H-BE 16 BS DR 17-32
Inserto con conexión atornillada Conector hembra; Número de contactos: 16+PE; Tamaño: 32B; 600 V CA rms / DC según CSA; 16 A según IEC; for cross-section (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; Contactos incluidos; Policarbonato
Beneficios
- Los insertos de la serie EPIC® H-BE se consideran clásicos en la industria y son ideales para su uso con tensiones y corrientes más elevadas.
- En la serie EPIC® H-BE se pueden combinar entre sí los insertos de diferentes tipos de conexión, dentro del mismo tamaño (roscado, crimpado, cage clamp o push-in).
- El artículo consta de dos insertos de 16 contactos y ofrece una gran flexibilidad en el montaje de conectores: los insertos pueden utilizarse para la alimentación de energía y la transmisión simultánea de señales con un solo conector.
- La conexión atornillada de fácil mantenimiento permite el montaje sin herramientas especiales.
- Hecho de policarbonato robusto (clase de combustibilidad V-0 según el procedimiento de comprobación UL94 para la combustibilidad de los plásticos).
- Conforme a las normas, puede utilizarse en vehículos ferroviarios (prueba de comportamiento frente al fuego según DIN EN 45545-2:2016-02, conjuntos de requisitos R22 y R23, niveles de peligro HL1, HL2 y HL3).
- Calidad probada por VDE.
- Disponible con o sin alambre de protección. El alambre de protección permite la conexión directa de cables trenzados sin punteras.
- Gran variedad de variantes de carcasas adecuadas.
Aplicaciones
- Para la conexión de máquinas y dispositivos en diversas aplicacione.
- Apto para el cableado interno de armarios de distribución.
- Para la transmisión de señales de control a actuadores.
- Los ámbitos de aplicación típicos son escenarios, iluminación y elevación.
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Inserto con conexión atornillada
Tamaño
32B
Contactos incluidos
Sí
Peso
88.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
5.000
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
600 V CA rms / DC según CSA500 V CA rms / DC según IEC600 V CA rms / DC según UL
Sobretensión nominal
6 kV CA rms / DC según IEC 61984
Corriente nominal
16 A según IEC16 A según UL/CSA
Categoría de sobrevoltaje
III
Resistencia de contacto máx.
2 mΩ
Protector del conductor integrado en el inserto
Sí
Product Design
Número de contactos
16+PE
Número de contactos de potencia
16
Número de contactos PE
1
Diámetro del contacto
2.5 mm
Variante del contacto
Conector hembra
Procedimiento de fabricación del contacto
maquinado
Tipo de inserto de contacto
Conector hembra
Con protección de cable
Sí
Con conductor de protección
Sí
Tipo de conector
Conector hembra
Inserto de contacto sin contactos
No
Blindaje CEM
No
Tipo de conexión del conductor
Conexión roscada
Tipo de conexión PE
Conexión roscada
Sección transversal mín. de conductor conectable AWG
20 AWG
Sección transversal máx. de conductor conectable AWG
14 AWG
Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2)
0.5 mm²
Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2)
2.5 mm²
Material del contacto
Latón
Material del contacto forma corta
CuZn
Material del recubrimiento de contacto
plateado
Material revestimiento de contacto forma corta
Ag
Material del inserto de contacto
Policarbonato
Material del inserto de contacto forma corta
PC
Color
gris
Product Characteristics
Número mín. de ciclos de conexión
500
Nivel de contaminación
3
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Pico de temperatura de duración breve
125 °C
Temperatura de operación mín.
-40 °C
Temperatura de operación máx.
100 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL 94 V-0
Resistente a los rayos UV
No
Resistente a las sustancias químicas
No
Resistente a ácidos
No
Libre de halógenos
Sí
Torque de apriete mínimo conexión PE
1.2 Nm
Torque máximo de conexión PE
1.2 Nm
Resistente a impactos
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
Certificación UR
según UL 1977 (e-file number: E75770)
Número de control de categoría UL
ECBT2
Reconocido por cUR
Sí
Certificación cUR
según CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)
Número de control de categoría cUR
ECBT8
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
Sí
Número de registro VDE
B437
Norma de producto según IEC
IEC 61984
Certificado por el TÜV
No
Probada en protección contra incendios para vehículos sobre rieles
Sí
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles nivel de peligro
EN 45545-2 HL3
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de EPIC® H-BE 32 Screw termination
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.