EPIC® H-A 4 SS
Inserto con conexión atornillada Pin; Número de contactos: 4+PE; Tamaño: 3A; 400 V CA rms / DC según IEC; 10 A según UL; for cross-section (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; Contactos incluidos; Poliamida
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Inserto con conexión atornillada
Tamaño
3A
Volumen de suministro
Incluye tornillos
Contactos incluidos
Sí
Peso
20.930 g
Unidad de embalaje (VPE)
10.000
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
400 V CA rms / DC según IEC600 V CA rms / DC según UL
Sobretensión nominal
4 kV CA rms / DC según IEC 61984
Corriente nominal
10 A según UL23 A según IEC
Categoría de sobrevoltaje
III
Resistencia de contacto máx.
4 mΩ
Protector del conductor integrado en el inserto
Sí
Product Design
Número de contactos
4+PE
Número de contactos de potencia
4
Número de contactos PE
1
Diámetro del contacto
1.6 mm
Variante del contacto
Pin
Procedimiento de fabricación del contacto
maquinado
Tipo de inserto de contacto
Conector macho
Con protección de cable
No
Con conductor de protección
Sí
Tipo de conector
Conector macho
Inserto de contacto sin contactos
No
Blindaje CEM
No
Tipo de conexión del conductor
Conexión roscada
Tipo de conexión PE
Conexión roscada
Longitud de pelado del aislamiento del conductor individual
6 mm
Longitud de aislamiento conexión PE
6 mm
Sección transversal mín. de conductor conectable AWG
20 AWG
Sección transversal máx. de conductor conectable AWG
14 AWG
Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2)
0.5 mm²
Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2)
2.5 mm²
Material inserto
Poliamida
Material del inserto, forma corta
PA
Material del contacto
Latón
Material del contacto forma corta
CuZn
Material del recubrimiento de contacto
plateado
Material revestimiento de contacto forma corta
Ag
Material del inserto de contacto
Poliamida
Material del inserto de contacto forma corta
PA
Color
gris
Product Characteristics
Número mín. de ciclos de conexión
100
Nivel de contaminación
3
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Pico de temperatura de duración breve
125 °C
Temperatura de operación mín.
-40 °C
Temperatura de operación máx.
100 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL 94 V-0
Resistente a los rayos UV
No
Resistente a las sustancias químicas
No
Resistente a ácidos
No
Libre de halógenos
Sí
Torque de apriete mínimo conexión PE
0.5 Nm
Torque máximo de conexión PE
0.5 Nm
Resistente a impactos
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
Certificación UR
según UL 1977 (e-file number: E75770)
Número de control de categoría UL
ECBT2
Reconocido por cUR
No
Certificación cUR
according to CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)
Número de control de categoría cUR
ECBT8
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
Sí
Número de registro VDE
B437
Norma de producto según IEC
IEC 61984
Certificado por el TÜV
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.