EPIC® MH SCEM 70sqmm D=10.0mm
contact; male; crimp termination; for cross-section (min./max.): 70 mm²; brass silver-plated
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Contacto
Modo de entrega de los contactos
Bolsa
Peso
38.400 g
Tipo de montaje
crimpar
Electrical Characteristics
Resistencia de contacto máx.
0.3 mΩ
Product Design
Diámetro del contacto
10 mm
Procedimiento de fabricación del contacto
maquinado
Tipo de conexión del conductor
Conexión crimpada
Longitud de pelado del aislamiento del conductor individual
23 mm
Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2)
70 mm²
Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2)
70 mm²
Material del contacto
Latón
Material del contacto forma corta
CuZn
Material del recubrimiento de contacto
plateado
Material revestimiento de contacto forma corta
Ag
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
IEC 61984
Certificado por el TÜV
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
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
Lista de familias de productos
los artículos de EPIC MH 10.0mm contacts
Número de artículo | Variante del contacto | Sección transversal conectable de conductor (mm²) | Sección transversal máx. de conductor conectable AWG | Sección transversal mín. de conductor conectable AWG | Unidad de embalaje (VPE) |
---|---|---|---|---|---|
44423330 | Pin | 25 mm² | 4 AWG | 4 AWG | 1 |
44423331 | Conector hembra | 25 mm² | 4 AWG | 4 AWG | 1 |
44423332 | Pin | 35 mm² | 1 AWG | 1 AWG | 1 |
44423333 | Conector hembra | 35 mm² | 1 AWG | 1 AWG | 1 |
44423334 | Pin | 50 mm² | 1/0 AWG | 1/0 AWG | 1 |
44423335 | Conector hembra | 50 mm² | 1/0 AWG | 1/0 AWG | 1 |
44423336 | Pin | 70 mm² | 2/0 AWG | 2/0 AWG | 1 |
44423337 | Conector hembra | 70 mm² | 2/0 AWG | 2/0 AWG | 1 |
44423338 | Pin | 95 mm² | 3/0 AWG | 3/0 AWG | 1 |
44423339 | Conector hembra | 95 mm² | 3/0 AWG | 3/0 AWG | 1 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.