SILVYN® EDU-AS 19 / 15X19 50M
Conduit flexible protector doblado con trenza; Diámetro interior: 15mm; Diámetro exterior: 19mm; Tamaño nominal: 19; Acero
Atributos técnicos
Información general
Marca
SILVYN®
Tipo de producto
Conduit flexible protector doblado con trenza
Unidad de embalaje (VPE)
50.000
Product Design
Protección contra flexión
No
Protección contra flexión instalación fija
No
Protección contra flexión instalada de forma flexible
No
Protección contra virutas calientes
Sí
Diámetro interior
15
Diámetro exterior
19 mm
Longitud total
50 m
Tamaño nominal
19
Blindaje CEM
No
Material de la malla
Acero
Material conduit
Acero
Superficie exterior de manguera lisa
No
Superficie interior de manguera lisa
No
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
Sí
Radio de doblez, estático
45 mm
Temperatura mín.
-45 °C
Temperatura máx.
250 °C
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
Отказное письмо № 505
Reconocido por UL
No
Incluido en la lista UL
No
Reconocido por cUR
No
Enlistado por cUL
No
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Certificado por GGVS
No
Certificado por DNV/GL
No
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.