EPIC® POWERLOCK D6 S L1/BN M40 (1)
powerlock; source; for cross-section (min./max.): 50mm² - 120mm²;
Beneficios
- Conector de cable fuente (forma constructiva D6) para su uso con un contacto roscado fuente (disponible por separado).
- Disponible en colores armonizados conforme a la norma europea (codificación de colores para CD y CA).
- Para secciones de conductor de hasta 120 mm².
- Alta estabilidad gracias al robusto plástico PBT.
- Con rosca M40 para su uso con un conector glándula correspondiente.
- Calidad probada por VDE.
- Conforme a las normas, puede utilizarse en la navegación interior (conforme a DIN VDE 0100-730 Parte 7-730: "Conexión eléctrica a tierra para vehículos de navegación interior".
Aplicaciones
- Puede utilizarse para el suministro móvil o estacionario de energía o de corriente de emergencia mediante generadores o acumuladores de baterías.
- Apto para motores eléctricos y unidades de refrigeración.
- Apto para aplicaciones de corriente trifásica y corriente continua de hasta 400 A.
- Para uso con cables monopolares no blindados.
- Resiste cargas mecánicas moderadas.
- Apto para uso en exteriores.
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Powerlock
Tamaño
D6 S
Volumen de suministro
Order contacts separately
Contactos incluidos
No
Peso
140.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
1000 V AC rms according to IEC
Sobretensión nominal
8 kV AC rms according to IEC 61984
Corriente nominal
400 A according to IEC
Min. insulation resistance /( pdm_atr_insulation_resistance_min )
5000 MΩ
Product Design
Tipo de bloqueo
Bloqueo giratorio
Variante de la carcasa
Cable connector
Diseño de construcción de la carcasa del conector
recto
Con conductor de protección
No
Tipo de conector
Source
Longitud de pelado del revestimiento
33 mm
Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2)
50 mm²
Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2)
120 mm²
Color de la carcasa
café
Product Characteristics
Número mín. de ciclos de conexión
500
Temperatura de operación mín.
-25 °C
Temperatura de operación máx.
125 °C
Libre de halógenos
No
Torque máximo del contacto principal
10.5 Nm
Torque máximo de conexión PE
10.5 Nm
Resistente a impactos
Sí
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
Reconocido por UR
No
Reconocido por cUR
No
Certificado por VDE
Sí
Número de registro VDE
D042
Norma de producto según IEC
IEC 61984
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.