ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 3G1/1000 SHOCKPLG
Spiral cable; 3G1; 1000mm - 3500mm; Core identification: Colours; Round 2-pin SchuKo plug CEE 7/7; Right-angled
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Cable en espiral
Índice de cobre
312.300 kg
Índice de cobre (lb)
688.500 lb
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0: 250 V AC rms according to IEC
Voltaje extremadamente bajo
No
Voltaje de prueba
2 kV
Product Design
Número/tamaño de conductores
3 G 1
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
1 mm²
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
7.4 mm
Diámetro exterior de la espiral
29 mm
Longitud de cable espiral, retraído
1000 mm
Longitud de cable espiral, extendido
3500 mm
Longitud de los extremos rectos
600
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Elastómeros termoplásticos
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
TPE
Material base de la cubierta exterior
Poliuretano
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PUR
Color de la cubierta exterior
amarillo
Identificación de conductores
Colores
Código de colores para los conductores
VDE 0293-308 (anexo T9 de LAPP)
Product Characteristics
Ámbito de uso
flexible
Temperatura, uso móvil ocasional
-30 °C up to 50 °C
Retardante a llama
No
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
EN ISO 4892-2, método A (permitidos cambios de color)
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
EN 50363-10-2
Libre de PWIS
No
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
EAC certified
No requerido
Número de certificación EAC
Отказное письмо № 40
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.