SILVYN® FPS-EDU 28X36 25M
Conduit de protección con espiral de acero; Diámetro interior: 28mm; Diámetro exterior: 36mm; Tamaño nominal: 36; Cloruro de polivinilo; Resistente a los rayos UV
Atributos técnicos
Información general
Marca
SILVYN®
Tipo de producto
Conduit de protección con espiral de acero
Unidad de embalaje (VPE)
25.000
Product Design
Protección contra flexión
No
Protección contra flexión instalación fija
No
Protección contra flexión instalada de forma flexible
No
Protección contra virutas calientes
Sí
Diámetro interior
28
Diámetro exterior
36 mm
Longitud total
25 mm
Tamaño nominal
36
Puede cerrarse (con dos partes)
No
Blindaje CEM
No
Material de la malla
Acero
Material conduit
Cloruro de polivinilo
Material del conduit forma corta
PVC
Material espiral
Alambre de acero para resortes
Superficie exterior de manguera lisa
No
Superficie interior de manguera lisa
No
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Resistencia a la flexión alternante
Sí
Radio de curvatura, dinámico
100 mm
Radio de doblez, estático
40 mm
Temperatura mín.
-25 °C
Temperatura máx.
90 °C
Retardante a llama
Sí
Resistente a los rayos UV
Sí
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Alivio de tensión
No
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
EAC certified
No requerido
Número de certificación EAC
Отказное письмо № 505
Reconocido por UL
No
Incluido en la lista UL
No
Reconocido por cUR
No
Enlistado por cUL
No
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Certificado por GGVS
No
Certificado por DNV/GL
No
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.