PLASTIC COIL KW10 NR
Manguera protectora para mazos; 10.0mm - 40.0mm; natural; Polietileno
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Manguera protectora para mazos
Unidad de embalaje (VPE)
30.000
Product Design
Diámetro interior
8.0
Diámetro exterior
10.0 mm
Longitud total
30 m
Espesor de pared
1.0 mm
Para diámetro agrupado (mín.)
10.0 mm
Para diámetro máx. agrupado (mm)
40.0 mm
Material
Polietileno
Color
natural
Product Characteristics
Temperatura mín.
-50 °C
Temperatura máx.
85 °C
Retardante a llama
No
Retardo a las llamas según
UL 94 HB
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
No
Alargamiento de rotura
550 %
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de KW plastic coil
Número de artículo | Para diámetro agrupado (mín.) | Para diámetro máx. agrupado (mm) | Color | Material | |
---|---|---|---|---|---|
61600070 | 10.0 mm | 40.0 mm | natural | Polietileno |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.