SKINTOP® BS PG 21 RAL 7001 SGY
Glándula con protección contra flexión; PG 21; clamping range (min./max.): 13 - 18 mm; Ancho de llave 1: 33; gris plateado; IP 68 - 5 bar (30 min)
Atributos técnicos
Información general
Marca
SKINTOP®
Tipo de producto
Glándula con protección contra flexión
Suministro con contratuerca
No
Suministro con O-ring
No
Tipo de empaque
Bolsa
Unidad de embalaje (VPE)
25.000
Product Design
Para cables armados
No
Reforzado con fibra de vidrio
No
Número de entradas de conductores
1 pc.
Protección contra flexión
Espiral
Protección contra flexión
Sí
Diseño de conector glándula
recto
Longitud total
129 mm
Anchura libre
18 mm
Tipo de rosca
PG
Tamaño de rosca
PG 21
Paso de rosca
1,588
Longitud de rosca
11 mm
Ancho de llave 1
33 mm
Ancho de llave 2
33 mm
Hexágono medida entre vértices
36.2 mm
Mín. rango de sujeción
13 mm
Área de sujeción máx.
18 mm
Blindaje CEM
No
Tipo de sellado
Anillo obturador para conduit flexible
Material de sellado
Caucho de cloropreno
Material de sellado forma corta
CR
Material del cuerpo
Poliamida
Material del cuerpo forma corta
PA
Material de protección contra flexión
Poliamida
Color
gris plateado
Color tono RAL
RAL 7001
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura (mín.)
-20 °C
Temperatura (máx.)
100 °C
Temperatura mín.
-20 °C
Temperatura máx.
100 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL 94 V-2
Resistente a los rayos UV
No
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Resistente a ácidos
No
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Resistente a impactos
Sí
Protección frente a vibraciones
Sí
Alivio de tensión
Sí
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
Reconocido por UL
No
Certificación UL AWM
según UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
Incluido en la lista UL
Sí
Certificación UL
según UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)
Reconocido por cUR
No
Certificación cUR
según CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)
Enlistado por cUL
Sí
Certificación cUL
según CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Certificado por GGVS
No
Certificado por DNV/GL
No
Probada en protección contra incendios para vehículos sobre rieles
No
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado por la FDA
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de SKINTOP® BS
Número de artículo | Tamaño de rosca | Longitud de rosca | Mín. rango de sujeción | Área de sujeción máx. | Color | Unidad de embalaje (VPE) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* 53015600 | PG 7 | 7.8 mm | 2.5 mm | 6.5 mm | gris plateado | 100 | |
* 53015610 | PG 9 | 8 mm | 3.5 mm | 8 mm | gris plateado | 100 | |
53015620 | PG 11 | 8 mm | 4 mm | 10 mm | gris plateado | 100 | |
* 53015630 | PG 13,5 | 9 mm | 6 mm | 12 mm | gris plateado | 50 | |
* 53015640 | PG 16 | 10 mm | 9 mm | 14 mm | gris plateado | 25 | |
53015650 | PG 21 | 11 mm | 13 mm | 18 mm | gris plateado | 25 | |
* 53015800 | PG 7 | 7.8 mm | 2.5 mm | 6.5 mm | negro | 100 | |
* 53015810 | PG 9 | 8 mm | 3.5 mm | 8 mm | negro | 100 | |
* 53015820 | PG 11 | 8 mm | 4 mm | 10 mm | negro | 100 | |
* 53015830 | PG 13,5 | 9 mm | 6 mm | 12 mm | negro | 50 | |
* 53015840 | PG 16 | 10 mm | 9 mm | 14 mm | negro | 25 | |
53015850 | PG 21 | 11 mm | 13 mm | 18 mm | negro | 25 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.