SILVYN® RKS 1 36/20
Soporte; Para tubo flexible de diámetro exterior: 36,0mm; Diámetro del orificio: 8.4mm; Acero
Beneficios
- La gran variedad de diámetros permite múltiples campos de aplicación.
- Mayor protección de los productos retenidos a través de un guía y/o empaquetado seguro a lo largo de su recorrido.
- Mayor protección de los productos retenidos mediante una fijación segura a la carcasa, incluso si no es posible insertarlos directamente en la carcasa.
- El perfil de goma de policloropreno protege los productos retenidos contra la abrasión.
- Fácil montaje mediante un orificio de fijación.
Aplicaciones
- Adecuado universalmente para la guía y/o agrupación de cables, tubos y mangueras de protección.
- Para uso con tubos flexibles de protección SILVYN®.
- Apto para una carga mecánica media.
- Gran resistencia a ácidos y alcalinos.
- Apto para uso en exteriores.
Atributos técnicos
Información general
Marca
SILVYN®
Tipo de producto
Soporte
Suministro con contratuerca
No
Suministro con O-ring
No
Tipo de empaque
Caja
Unidad de embalaje (VPE)
100.000
Tipo de montaje
atornillado
Product Design
Protección contra virutas calientes
No
Rosca giratoria
No
Ancho de perfil de hule
25 mm
Grosor del perfil de hule
1.5 mm
Diámetro del orificio
8.4 mm
Para tubo flexible de diámetro exterior
36,0 mm
Material del cuerpo
Acero
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura mín.
-40 °C
Temperatura máx.
120 °C
Retardante a llama
No
Resistente a los rayos UV
Sí
Libre de halógenos
Sí
Resistente al aceite
Sí
Certifications and Standards
marcado CE
No
Con identificación UKCA
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de SILVYN® RKS
Número de artículo | Unidad de embalaje (VPE) | ||
---|---|---|---|
* 61825040 | 100 | ||
* 61825050 | 100 | ||
* 61825052 | 100 | ||
* 61825170 | 100 | ||
* 61825180 | 100 | ||
* 61825190 | 100 | ||
* 61825200 | 100 | ||
* 61825210 | 100 | ||
* 61825250 | 100 | ||
* 61825255 | 100 | ||
* 61825257 | 100 | ||
* 61825259 | 100 | ||
* 61825260 | 100 | ||
61825262 | 100 | ||
* 61825264 | 100 | ||
* 61825295 | 100 | ||
* 61825355 | 100 | ||
* 61825365 | 100 | ||
* 61825375 | 100 | ||
* 61825380 | 100 | ||
* 61825382 | 100 | ||
* 61825390 | 100 | ||
* 61825392 | 100 | ||
* 61825400 | 100 | ||
* 61825402 | 100 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.