UNITRONIC® SPIRAL 4X0,14/500
Cable en espiral; 4X0.14; 500mm - 2000mm; Core colour code: DIN 47100; PUR; Blindado; flexible
Beneficios
- La estructura altamente flexible del cable permite estirar el cable 4 veces.
- Con secciones transversales de conductor a partir de 0.14 mm² para la transmisión de datos de baja frecuencia.
- Diseño compacto para uso en espacios reducidos.
- Protección ideal contra interferencias electromagnéticas gracias a la resistente envoltura de alambre de cobre estañado.
Aplicaciones
- Uso universal en interfaces de máquinas para muchas aplicaciones para la transmisión de datos y señales en el rango de baja frecuencia.
- Apto para sistemas informáticos, dispositivos electrónicos de control y regulación, máquinas de oficina, básculas, etc.
- También puede para equipos de manipulación y medición y sistemas de transporte.
- Para flexión ocasional.
- Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y especialmente en entornos severos y aceitosos.
- La cubierta exterior de PUR soporta elevadas cargas mecánicas.
- La cubierta exterior de PUR es resistente a los lubricantes de base mineral y altamente resistente a químicos.
- Apto para uso en exteriores, tomando en cuenta el rango de temperatura.
Atributos técnicos
Información general
Marca
UNITRONIC®
Tipo de producto
Cable en espiral
Peso
143.200 g
Índice de cobre
67.200 kg/km
Índice de cobre (lb)
148.180 lb/10,000 ft
Electrical Characteristics
Voltaje de prueba
1.2 kV
Product Design
Dimensiones del conductor
4X0.14
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
0.14 mm²
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
IEC 60228 clase 6: hilo superfino
Conductor de protección incluido
no
Número de conductores
4
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Envoltura de cobre
Diámetro exterior nominal
4.5 mm
Diámetro exterior de la espiral
19 mm
Longitud de cable espiral, retraído
500 mm
Longitud de cable espiral, extendido
2000 mm
Longitud de los extremos rectos
600
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
Poliuretano
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PUR
Color de la cubierta exterior
negro
Identificación de conductores
Colores
Código de colores para los conductores
DIN 47100
Product Characteristics
Ámbito de uso
flexible
Temperatura, uso móvil ocasional
-5 °C hasta 50 °C
Retardante a llama
No
Resistente a los rayos UV
Sí
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
EN 50363-10-2
Libre de PWIS
Sí
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de UNITRONIC® SPIRAL
Número de artículo | Dimensiones del conductor | Longitud de cable espiral, retraído | Longitud de cable espiral, extendido | Diámetro exterior nominal | Diámetro exterior de la espiral | Índice de cobre |
---|---|---|---|---|---|---|
73220202 | 2X0.14 | 300 mm | 1200 mm | 4.1 mm | 15 mm | 29.760 kg |
73220214 | 4X0.14 | 500 mm | 2000 mm | 4.5 mm | 19 mm | 67.200 kg/km |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.