UNITRONIC® LiYY A 12X22AWG/7
Cable de datos de baja frecuencia; 12X22 AWG; Core colour code: DIN 47100 sin repetición de colores; PVC; Reconocido por UL; flexible
Beneficios
- La certificación UL/CSA según los datos técnicos permite el uso del producto en el mercado norteamericano.
- El diseño compacto permite un diámetro exterior reducido a pesar del gran número de conductores.
Aplicaciones
- Uso universal en interfaces de máquinas para muchas aplicaciones para la transmisión de datos y señales en el rango de baja frecuencia.
- Para el uso en circuitos de control, regulación y medición.
- Para instalación fija y movimiento ocasional.
- Puede utilizarse en interiores secos y húmedos.
- Apto para una carga mecánica ligera.
- La cubierta exterior de PVC es parcialmente resistente al aceite.
Atributos técnicos
Información general
Marca
UNITRONIC®
Tipo de producto
Cable de datos de baja frecuencia
Peso
103 kg/km
Índice de cobre
40.800 kg/km
Índice de cobre (lb)
274.100 lb/10,000 ft
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
300 V CA rms según UL AWM300 V CA rms según CSA AWM
Voltaje de prueba
1.5 kV
Product Design
Cables trenzados Li
LiYY
Dimensiones del conductor
12X22 AWG
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
0.34 mm²
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
22 AWG
Material del conductor
cobre estañado
Conductor de protección incluido
no
Número de conductores
12
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Blindado
No
Diámetro exterior nominal
8.2 mm
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
gris oscuro
Identificación de conductores
Colores
Código de colores para los conductores
DIN 47100 sin repetición de colores
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
32.8 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
15 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
123.0 mm
Temperatura, instalación fija
-40 °C hasta 80 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-5 °C hasta 70 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL VW-1
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
No
Libre de PWIS
Sí
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
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
2464 según UL 758 (e-file number: E63634)
Incluido en la lista UL
No
Reconocido por cUR
No
Enlistado por cUL
No
Certificado por CSA
Sí
Certificación CSA
AWM I A según CSA C22.2 No. 210AWM I B según CSA C22.2 No. 210AWM II A según CSA C22.2 No. 210AWM II B según CSA C22.2 No. 210
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de UNITRONIC® LiYY A
Número de artículo | Número de conductores | Sección transversal nominal del conductor (AWG) | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|
* 0022403 | 3 | 26 AWG | 3.8 mm | 4.200 kg | 0.018 kg |
* 0022404 | 4 | 26 AWG | 4 mm | 5.600 kg | 0.023 kg |
* 0022405 | 5 | 26 AWG | 4.3 mm | 7.000 kg | 0.025 kg |
* 0022408 | 8 | 26 AWG | 5.1 mm | 11.200 kg | 0.034 kg |
* 0022412 | 12 | 26 AWG | 5.8 mm | 16.800 kg | 0.047 kg |
* 0022416 | 16 | 26 AWG | 6.3 mm | 22.400 kg | 0.058 kg |
* 0022421 | 21 | 26 AWG | 7 mm | 29.400 kg | 0.063 kg |
* 0022502 | 2 | 24 AWG | 4 mm | 4.600 kg | 0.020 kg |
* 0022505 | 5 | 24 AWG | 4.8 mm | 11.500 kg | 0.032 kg |
* 0022508 | 8 | 24 AWG | 5.7 mm | 18.400 kg | 0.046 kg |
* 0022512 | 12 | 24 AWG | 6.6 mm | 27.600 kg | 0.064 kg |
* 0022602 | 2 | 22 AWG | 4.8 mm | 6.800 kg | 0.033 kg |
* 0022603 | 3 | 22 AWG | 5 mm | 10.200 kg | 0.035 kg |
* 0022604 | 4 | 22 AWG | 5.4 mm | 13.600 kg | 0.045 kg |
* 0022605 | 5 | 22 AWG | 5.9 mm | 17.000 kg | 0.052 kg |
* 0022607 | 7 | 22 AWG | 6.4 mm | 23.300 kg | 0.064 kg |
* 0022608 | 8 | 22 AWG | 6.9 mm | 27.200 kg | 0.073 kg |
0022612 | 12 | 22 AWG | 8.2 mm | 40.800 kg/km | 103 kg/km |
* 0022616 | 16 | 22 AWG | 9.1 mm | 54.400 kg | 0.127 kg |
* 0022624 | 24 | 22 AWG | 11.6 mm | 81.600 kg | 0.190 kg |
* 0022632 | 2 | 20 AWG | 5.3 mm | 11.200 kg | 0.029 kg |
* 0022642 | 2 | 19 AWG | 5.6 mm | 15.000 kg | 0.048 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.