UNITRONIC® LiYY 4x0,34
Cable de datos de baja frecuencia; 4X0.34; Core colour code: DIN 47100; PVC; flexible
Beneficios
- Gran variedad de dimensiones disponibles para un amplio espectro de aplicaciones.
- El diseño compacto permite un diámetro exterior reducido a pesar del gran número de conductores.
- Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.
Aplicaciones
- Uso universal en interfaces de máquinas para muchas aplicaciones para la transmisión de datos y señales en el rango de baja frecuencia.
- Apto para sistemas informáticos, dispositivos electrónicos de control y regulación, máquinas de oficina, básculas, etc.
- Para instalación fija.
- Puede utilizarse en interiores secos y húmedos.
- Apto para una carga mecánica ligera.
- La cubierta exterior de PVC es parcialmente resistente al aceite.
Atributos técnicos
Información general
Marca
UNITRONIC®
Tipo de producto
Cable de datos de baja frecuencia
Peso
43 kg/km
Índice de cobre
13.100 kg/km
Índice de cobre (lb)
88.000 lb/10,000 ft
Electrical Characteristics
Voltaje de prueba
1.5 kV
Product Design
Cables trenzados Li
LiYY
Dimensiones del conductor
4X0.34
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
0.34 mm²
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
de alambre fino
Conductor de protección incluido
no
Número de conductores
4
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Blindado
No
Diámetro exterior nominal
4.8 mm
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
Colores
Código de colores para los conductores
DIN 47100
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
19.2 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
10 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
48.0 mm
Temperatura, instalación fija
-40 °C hasta 80 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-5 °C hasta 70 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
No
Libre de PWIS
Sí
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
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
Eca
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de UNITRONIC® LiYY
Número de artículo | Número de conductores | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Índice de cobre | Peso | |
---|---|---|---|---|---|
* 0028202 | 2 | 0.14 mm² | 2.700 kg | 0.013 kg | |
* 0028203 | 3 | 0.14 mm² | 4.050 kg | 0.016 kg | |
* 0028204 | 4 | 0.14 mm² | 5.400 kg | 0.018 kg | |
* 0028205 | 5 | 0.14 mm² | 6.720 kg | 0.022 kg | |
* 0028207 | 7 | 0.14 mm² | 9.450 kg | 0.028 kg | |
* 0028208 | 8 | 0.14 mm² | 10.200 kg | 0.035 kg | |
* 0028210 | 10 | 0.14 mm² | 13.500 kg | 0.041 kg | |
* 0028212 | 12 | 0.14 mm² | 16.200 kg | 0.048 kg | |
* 0028214 | 14 | 0.14 mm² | 18.900 kg | 0.052 kg | |
* 0028216 | 16 | 0.14 mm² | 21.600 kg | 0.059 kg | |
* 0028220 | 20 | 0.14 mm² | 27.000 kg | 0.070 kg | |
* 0028225 | 25 | 0.14 mm² | 33.600 kg | 0.087 kg | |
* 0028236 | 36 | 0.14 mm² | 48.600 kg | 0.126 kg | |
* 0028237 | 37 | 0.14 mm² | 49.700 kg | 0.118 kg | |
* 0028240 | 40 | 0.14 mm² | 54.000 kg | 0.139 kg | |
* 0028250 | 50 | 0.14 mm² | 67.500 kg | 0.170 kg | |
* 0028256 | 56 | 0.14 mm² | 78.400 kg | 0.187 kg | |
* 0028302 | 2 | 0.25 mm² | 4.800 kg | 0.018 kg | |
* 0028303 | 3 | 0.25 mm² | 7.200 kg | 0.022 kg | |
* 0028304 | 4 | 0.25 mm² | 9.600 kg | 0.026 kg | |
* 0028305 | 5 | 0.25 mm² | 12.000 kg | 0.031 kg | |
* 0028306 | 6 | 0.25 mm² | 14.400 kg | 0.042 kg | |
* 0028307 | 7 | 0.25 mm² | 16.800 kg | 0.042 kg | |
* 0028308 | 8 | 0.25 mm² | 19.200 kg | 0.049 kg | |
* 0028310 | 10 | 0.25 mm² | 24.000 kg | 0.058 kg | |
* 0028312 | 12 | 0.25 mm² | 28.800 kg | 0.067 kg | |
* 0028314 | 14 | 0.25 mm² | 33.600 kg | 0.075 kg | |
* 0028316 | 16 | 0.25 mm² | 38.400 kg | 0.084 kg | |
* 0028318 | 18 | 0.25 mm² | 43.200 kg | 0.093 kg | |
* 0028320 | 20 | 0.25 mm² | 48.000 kg | 0.102 kg | |
* 0028325 | 25 | 0.25 mm² | 60.000 kg | 0.134 kg | |
* 0028330 | 30 | 0.25 mm² | 72.000 kg | 0.155 kg | |
* 0028332 | 32 | 0.25 mm² | 76.800 kg | 0.164 kg | |
* 0028336 | 36 | 0.25 mm² | 86.400 kg | 0.182 kg | |
* 0028337 | 37 | 0.25 mm² | 88.800 kg | 0.185 kg | |
* 0028340 | 40 | 0.25 mm² | 96.100 kg | 0.200 kg | |
* 0028350 | 50 | 0.25 mm² | 120.000 kg | 0.257 kg | |
* 0028402 | 2 | 0.34 mm² | 6.600 kg | 0.025 kg | |
* 0028403 | 3 | 0.34 mm² | 9.900 kg | 0.031 kg | |
0028404 | 4 | 0.34 mm² | 13.100 kg/km | 43 kg/km | |
* 0028405 | 5 | 0.34 mm² | 16.500 kg | 0.053 kg | |
* 0028406 | 6 | 0.34 mm² | 19.600 kg | 0.053 kg | |
* 0028407 | 7 | 0.34 mm² | 22.800 kg | 0.062 kg | |
* 0028408 | 8 | 0.34 mm² | 26.100 kg | 0.073 kg | |
* 0028410 | 10 | 0.34 mm² | 32.600 kg | 0.082 kg | |
* 0028412 | 12 | 0.34 mm² | 39.100 kg | 0.102 kg | |
* 0028414 | 14 | 0.34 mm² | 45.700 kg | 0.109 kg | |
* 0028416 | 16 | 0.34 mm² | 52.000 kg | 0.127 kg | |
* 0028420 | 20 | 0.34 mm² | 65.200 kg | 0.159 kg | |
* 0028421 | 21 | 0.34 mm² | 68.600 kg | 0.167 kg | |
* 0028425 | 25 | 0.34 mm² | 81.600 kg | 0.190 kg | |
* 0028430 | 30 | 0.34 mm² | 98.000 kg | 0.226 kg | |
* 0028436 | 36 | 0.34 mm² | 118.000 kg | 0.284 kg | |
* 0028440 | 40 | 0.34 mm² | 131.000 kg | 0.317 kg | |
* 0028450 | 50 | 0.34 mm² | 163.000 kg | 0.407 kg | |
* 0028502 | 2 | 0.5 mm² | 9.600 kg | 0.030 kg | |
* 0028503 | 3 | 0.5 mm² | 14.400 kg | 0.039 kg | |
* 0028504 | 4 | 0.5 mm² | 19.200 kg | 0.049 kg | |
* 0028505 | 5 | 0.5 mm² | 24.000 kg | 0.065 kg | |
* 0028507 | 7 | 0.5 mm² | 33.600 kg | 0.082 kg | |
* 0028508 | 8 | 0.5 mm² | 38.400 kg | 0.090 kg | |
* 0028510 | 10 | 0.5 mm² | 48.000 kg | 0.117 kg | |
* 0028512 | 12 | 0.5 mm² | 58.000 kg | 0.133 kg | |
* 0028516 | 16 | 0.5 mm² | 77.000 kg | 0.170 kg | |
* 0028520 | 20 | 0.5 mm² | 96.000 kg | 0.214 kg | |
* 0028525 | 25 | 0.5 mm² | 120.000 kg | 0.265 kg | |
* 0028530 | 30 | 0.5 mm² | 144.000 kg | 0.304 kg | |
* 0028540 | 40 | 0.5 mm² | 192.000 kg | 0.392 kg | |
* 0028602 | 2 | 0.75 mm² | 14.400 kg | 0.048 kg | |
* 0028603 | 3 | 0.75 mm² | 21.600 kg | 0.057 kg | |
* 0028604 | 4 | 0.75 mm² | 28.800 kg | 0.069 kg | |
* 0028605 | 5 | 0.75 mm² | 36.000 kg | 0.078 kg | |
* 0028607 | 7 | 0.75 mm² | 50.000 kg | 0.112 kg | |
* 0028608 | 8 | 0.75 mm² | 58.000 kg | 0.126 kg | |
* 0028610 | 10 | 0.75 mm² | 72.000 kg | 0.149 kg | |
* 0028612 | 12 | 0.75 mm² | 86.000 kg | 0.176 kg | |
* 0028616 | 16 | 0.75 mm² | 115.000 kg | 0.218 kg | |
* 0028620 | 20 | 0.75 mm² | 144.000 kg | 0.274 kg | |
* 0028625 | 25 | 0.75 mm² | 180.000 kg | 0.320 kg | |
* 0028702 | 2 | 1 mm² | 19.200 kg | 0.055 kg | |
* 0028703 | 3 | 1 mm² | 29.000 kg | 0.070 kg | |
* 0028704 | 4 | 1 mm² | 38.400 kg | 0.079 kg | |
* 0028705 | 5 | 1 mm² | 48.000 kg | 0.098 kg | |
* 0028802 | 2 | 1.5 mm² | 29.000 kg | 0.074 kg | |
* 0028803 | 3 | 1.5 mm² | 43.000 kg | 0.089 kg | |
* 0028804 | 4 | 1.5 mm² | 58.000 kg | 0.105 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.