UNITRONIC® 300 STP 20/6PR
Cable de datos de baja frecuencia; 6X2X20 AWG; PVC; Blindado; Incluido en la lista UL; flexible
Atributos técnicos
Información general
Marca
UNITRONIC®
Tipo de producto
Cable de datos de baja frecuencia
Peso
0.321 kg
Índice de cobre
106.500 kg/km
Índice de cobre (lb)
714.000 lb/10,000 ft
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
300 V CA rms según UL/CSA
Voltaje de prueba
1.5 kV
Product Design
Cables trenzados Li
LiYCY (TP)
Dimensiones del conductor
6X2X20 AWG
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
0.62 mm²
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
20 AWG
Material del conductor
cobre estañado
Diseño del conductor
de alambre fino
Conductor de protección incluido
no
Número de pares
6
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Malla de cobre estañado
Diámetro exterior nominal
13.3 mm
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
Colores
Product Characteristics
Ámbito de uso
flexibleInstalación fija
Para carga de torsión
Sí
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
6 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
79.8 mm
Temperatura, instalación fija
-40 °C hasta 105 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-25 °C hasta 105 °C
Retardante a llama
No
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
Resistente a la luz solar UL
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
2464 según UL 758 (e-file number: E100338)
Incluido en la lista UL
Sí
Certificación UL
UL CMG según UL 444 (e-file number: E130334)UL PLTC según UL 13 (e-file number: E216027)UL ITC según UL 2250 (e-file number: E196134)UL DIR BUR según UL 13 (e-file number: E216027)
Reconocido por cUR
No
Enlistado por cUL
Sí
Certificación cUL
cUL CMG según CSA C22.2 No. 214 (e-file number: E130334)
Certificado por CSA
Sí
Certificación CSA
AWM I A según CSA C22.2 No. 210AWM I B según CSA C22.2 No. 210AWM II A según CSA C22.2 No. 210AWM II B según CSA C22.2 No. 210
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de UNITRONIC® 300 STP
Número de artículo | Número de pares | Sección transversal nominal del conductor (AWG) | Índice de cobre | Peso | |
---|---|---|---|---|---|
* 301801STP | 1 | 18 AWG | 37.800 kg | 0.106 kg | |
* 301802STP | 2 | 18 AWG | 66.200 kg | 0.122 kg | |
* 301806STP | 6 | 18 AWG | 153.100 kg | 0.324 kg | |
* 302002STP | 2 | 20 AWG | 47.700 kg | 0.128 kg | |
* 302003STP | 3 | 20 AWG | 68.200 kg | 0.161 kg | |
302006STP | 6 | 20 AWG | 106.500 kg/km | 0.321 kg | |
* 302201STP | 1 | 22 AWG | 19.100 kg | 0.039 kg | |
* 302203STP | 3 | 22 AWG | 38.200 kg | 0.071 kg | |
* 302206STP | 6 | 22 AWG | 70.000 kg | 0.125 kg | |
* 302402STP | 2 | 24 AWG | 25.500 kg | 0.059 kg | |
* 302403STP | 3 | 24 AWG | 31.100 kg | 0.065 kg | |
* 302406STP | 6 | 24 AWG | 49.700 kg | 0.106 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.