JE-Y(ST)Y...BD EB 8X2X0,8
installation data cable; 8X2X0.8; 11 mm; VDE 0815; PVC; Shielded; flexible

Registrarse para precio
SKU
0034122
($65.01/M) Iva incluido




Cortes estándar no disponibles
No hay cortes residuales disponibles
JE-Y(ST)Y...BD EB 8X2X0,8 installation data cable -  Primary Image
JE-Y(ST)Y...BD EB 8X2X0,8 installation data cable -  Primary Image
Interference signals
Interference signals
Flame-retardant
Flame-retardant
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked

Beneficios

  • Gracias al trenzado de pares (TP, Twisted Pair) con longitudes de paso cortas, los circuitos conductores están bien desacoplados.
  • El diseño compacto permite un diámetro exterior reducido a pesar del gran número de conductores.
  • Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.

Aplicaciones

  • Uso universal en interfaces de máquinas para muchas aplicaciones para la transmisión de datos y señales en el rango de baja frecuencia.
  • Para el uso en circuitos de control, regulación y medición.
  • Para instalación fija y protegida en tubería de instalación eléctrica sobre o debajo del yeso.
  • Para circuitos de seguridad intrínseca según IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165 (parte 1).
  • Para el uso en aparatos, máquinas e instalaciones del tipo de protección contra incendios "seguridad intrínseca" ("i").
  • Puede utilizarse en interiores secos y húmedos.
Mostrar menos
Mostrar todo

Atributos técnicos

Información general

Tipo de producto

Cable de datos de instalación

Peso

0.165 kg

Índice de cobre

85.000 kg

Índice de cobre (lb)

571.177 lb

Electrical Characteristics

Voltaje extremadamente bajo

Tensión de prueba conductor/conductor

1 kV

Voltaje de prueba conductor/blindaje

2 kV

Product Design

Dimensiones del conductor

8X2X0.8

Sección transversal nominal del conductor (mm2)

0.8 mm²

Material del conductor

Cobre pulido

Conductor de protección incluido

no

Número de pares

8

Tipo de cableado

Trenzado de capas

Blindado

Tipo del blindado total

Película plástica laminada de aluminio

Diámetro exterior nominal

11 mm

Forma del conductor

redondo

Material básico del aislamiento del conductor

Cloruro de polivinilo

Material base del aislamiento del conductor, forma corta

PVC

Material base de la cubierta exterior

Cloruro de polivinilo

Material base de la cubierta exterior, forma corta

PVC

Color de la cubierta exterior

azul

Color de la cubierta exterior tono RAL

RAL 5015

Identificación de conductores

Colores

Código de colores para los conductores

VDE 0815

Product Characteristics

Ámbito de uso

flexible
Instalación fija

Radio de curvatura mínimo, tendido fijo

6 veces el diámetro exterior

Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija

66.0 mm

Temperatura, instalación fija

-30 °C up to 70 °C

Temperatura, uso móvil ocasional

-5 °C up to 50 °C

Retardante a llama

Retardo a las llamas según

IEC 60332-1-2

Resistente a los rayos UV

No

Libre de halógenos

No

Resistente al aceite

No

Libre de PWIS

Resistente al agua

No

Certifications and Standards

marcado CE

Con identificación UKCA

No

EAC certified

Número de certificación EAC

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.47116/21

Certificado por VDE

No

Comportamiento frente al fuego clasificado CPR

Eca

Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118

No

Mostrar menos
Mostrar todo

Documentación

Lista de familias de productos

los artículos de JE-Y(ST)Y...BD EB

Número de artículo Número de pares Sección transversal nominal del conductor (mm2) Diámetro exterior nominal Índice de cobre Peso
0034120 2 0.8 mm² 6 mm 25.000 kg 0.060 kg
0034121 4 0.8 mm² 8.5 mm 45.000 kg 0.100 kg
0034122 8 0.8 mm² 11 mm 85.000 kg 0.165 kg
0034123 12 0.8 mm² 13 mm 126.000 kg 0.240 kg
0034125 20 0.8 mm² 16 mm 206.000 kg 0.360 kg
0034126 32 0.8 mm² 20 mm 327.000 kg 0.555 kg
Mostrar menos
Mostrar todo

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.

Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.