JE-Y(ST)Y...BD EB 12X2X0,8
installation data cable; 12X2X0.8; 13 mm; VDE 0815; PVC; Shielded; flexible
Beneficios
- Gracias al trenzado de pares (TP, Twisted Pair) con longitudes de paso cortas, los circuitos conductores están bien desacoplados.
- El diseño compacto permite un diámetro exterior reducido a pesar del gran número de conductores.
- Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.
Aplicaciones
- Uso universal en interfaces de máquinas para muchas aplicaciones para la transmisión de datos y señales en el rango de baja frecuencia.
- Para el uso en circuitos de control, regulación y medición.
- Para instalación fija y protegida en tubería de instalación eléctrica sobre o debajo del yeso.
- Para circuitos de seguridad intrínseca según IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165 (parte 1).
- Para el uso en aparatos, máquinas e instalaciones del tipo de protección contra incendios "seguridad intrínseca" ("i").
- Puede utilizarse en interiores secos y húmedos.
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Cable de datos de instalación
Peso
0.240 kg
Índice de cobre
126.000 kg
Índice de cobre (lb)
846.600 lb
Electrical Characteristics
Voltaje extremadamente bajo
Sí
Tensión de prueba conductor/conductor
1 kV
Voltaje de prueba conductor/blindaje
2 kV
Product Design
Dimensiones del conductor
12X2X0.8
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
0.8 mm²
Material del conductor
Cobre pulido
Conductor de protección incluido
no
Número de pares
12
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Película plástica laminada de aluminio
Diámetro exterior nominal
13 mm
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
azul
Color de la cubierta exterior tono RAL
RAL 5015
Identificación de conductores
Colores
Código de colores para los conductores
VDE 0815
Product Characteristics
Ámbito de uso
flexibleInstalación fija
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
6 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
78.0 mm
Temperatura, instalación fija
-30 °C up to 70 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-5 °C up to 50 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
No
Libre de PWIS
Sí
Resistente al agua
No
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
No
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.47116/21
Certificado por VDE
No
Comportamiento frente al fuego clasificado CPR
Eca
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
- Producto comercial, no es un producto LAPP.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de JE-Y(ST)Y...BD EB
Número de artículo | Número de pares | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|
0034120 | 2 | 0.8 mm² | 6 mm | 25.000 kg | 0.060 kg |
0034121 | 4 | 0.8 mm² | 8.5 mm | 45.000 kg | 0.100 kg |
0034122 | 8 | 0.8 mm² | 11 mm | 85.000 kg | 0.165 kg |
0034123 | 12 | 0.8 mm² | 13 mm | 126.000 kg | 0.240 kg |
0034125 | 20 | 0.8 mm² | 16 mm | 206.000 kg | 0.360 kg |
0034126 | 32 | 0.8 mm² | 20 mm | 327.000 kg | 0.555 kg |
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.