SKINTOP® GMP-GL-M 12X1.5 RAL 7001 SGY
Contratuerca; M 12; Ancho de llave: 17mm; gris plateado; Poliamida; Libre de halógenos;
Beneficios
- Los conectores solo se pueden conectar en secuencia y en el orden correcto.
- La certificación UL según los datos técnicos permite el uso del producto en el mercado norteamericano (solo válido en combinación con un conector glándula de plástico SKINTOP® con aprobación UL).
- Autoextinguible según UL94 V-2 (prueba de inflamabilidad para plásticos).
- La superficie de contacto facilita el montaje con una llave fija y, al mismo tiempo, protege la carcasa de arañazos.
Aplicaciones
- Para fijar un conector glándula SKINTOP® /SKINDICHT® en el interior de la aplicación (p. ej., carcasa).
- Para carcasas de pared delgada sin rosca, que solo permiten un orificio de paso.
- Buena resistencia a aceites y productos químicos.
- Las versiones en negro son resistentes a los rayos UV y, por lo tanto, son idóneas para el uso en exteriores.
Atributos técnicos
Información general
Marca
SKINTOP®
Tipo de producto
Contratuerca
Tipo de empaque
Bolsa
Unidad de embalaje (VPE)
100.000
Product Design
Reforzado con fibra de vidrio
Sí
Grosor
5 mm
Tipo de rosca
métrico
Tamaño de rosca
M 12
Paso de rosca
1,5
Rosca estándar
DIN EN 60423
Hexágono medida entre vértices
18.7 mm
Ancho de llave
17
Blindaje CEM
No
Material del cuerpo
Poliamida
Material del cuerpo forma corta
PA
Color
gris plateado
Color tono RAL
RAL 7001
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura dinámica mín.
-20 °C
Temperatura dinámica máx.
100 °C
Temperatura estática mín.
-40 °C
Temperatura estática máx.
100 °C
Temperatura (mín.)
-40 °C
Temperatura (máx.)
100 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL 94 V-2
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
Certificado por GGVS
No
Probada en protección contra incendios para vehículos sobre rieles
No
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado por la FDA
No
Certificado EHEDG
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de SKINTOP® GMP-GL-M
Número de artículo | Tamaño de rosca | Color | Unidad de embalaje (VPE) | |
---|---|---|---|---|
53119000 | M 12 | gris plateado | 100 | |
* 53119020 | M 20 | gris plateado | 100 | |
53119030 | M 25 | gris plateado | 100 | |
* 53119033 | M 25 | gris claro | 100 | |
53119050 | M 40 | gris plateado | 25 | |
53119060 | M 50 | gris plateado | 25 | |
53119070 | M 63 | gris plateado | 25 | |
* 53119100 | M 12 | negro | 100 | |
* 53119110 | M 16 | negro | 100 | |
53119130 | M 25 | negro | 100 | |
53119150 | M 40 | negro | 25 | |
53119170 | M 63 | negro | 25 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.