SKINDICHT® SM-PE-M 16X1.5 LOCKNUT
Contratuerca; M 16; Ancho de llave: 19mm; Latón niquelado
Beneficios
- Contacto óptimo de una carcasa recubierta para la protección contra interferencias electromagnéticas y para la compensación de potencial.
- El contacto se logra al apretar la contratuerca a través de los bordes cortantes que arañan la capa recubierta de la carcasa.
- Soporta temperaturas de hasta +200 °C.
- Los números de artículo que terminan en "LF" son alternativas de productos sin plomo con las mismas características del producto. Los artículos "libres de plomo" renuncian a la adición de plomo, que actualmente puede representar hasta un cuatro por ciento en las aleaciones de cobre, pero que podría prohibirse en el futuro conforme a la directiva RoHS.
Aplicaciones
- Para uso en el interior de carcasas pintadas, anodizadas o con recubrimiento en polvo.
- Puede utilizarse con conectores glándula métricos SKINTOP® y SKINDICHT® para aplicaciones en las que se requiere compatibilidad electromagnética (CEM).
- Resiste elevadas cargas químicas y mecánicas.
- Apto para uso en exteriores.
Atributos técnicos
Información general
Marca
SKINDICHT®
Tipo de producto
Contratuerca
Tipo de empaque
Bolsa
Unidad de embalaje (VPE)
100.000
Product Design
Grosor
4.7 mm
Tipo de rosca
métrico
Tamaño de rosca
M 16
Paso de rosca
1,5
Rosca estándar
DIN EN 60423
Hexágono medida entre vértices
21.9 mm
Ancho de llave
19
Blindaje CEM
Sí
Material del cuerpo
Latón
Material del cuerpo forma corta
CuZn
Protección de superficie
niquelado
Color
metálico
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura (mín.)
-60 °C
Temperatura (máx.)
200 °C
Temperatura mín.
-60 °C
Temperatura máx.
200 °C
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
Отказное письмо № 43
Reconocido por UL
No
Incluido en la lista UL
No
Reconocido por cUR
No
Enlistado por cUL
No
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Certificado por GGVS
No
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado EHEDG
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de SKINDICHT® SM-PE-M
Número de artículo | Tamaño de rosca | Ancho de llave | Unidad de embalaje (VPE) |
---|---|---|---|
* 52006494 | M 72 | 85 | 1 |
* 52103300 | M 12 | 15 | 100 |
52103310 | M 16 | 19 | 100 |
52103320 | M 20 | 24 | 100 |
52103330 | M 25 | 30 | 50 |
* 52103340 | M 32 | 36 | 50 |
52103350 | M 40 | 46 | 25 |
52103360 | M 50 | 60 | 10 |
* 52103370 | M 63 | 70 | 10 |
* 52103371 | M 75 | 85 | 1 |
* 52103372 | M 90 | 102 | 1 |
* 52103373 | M 110 | 124 | 1 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.