INSULATING TAPE IB 2515 RD
insulating tape;
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Cinta aislante
Peso
71.500 g
Unidad de embalaje (VPE)
10.000
Electrical Characteristics
Rigidez dieléctrica
40 kV/mm
Product Design
Longitud total
25 m
Grosor
0.15 mm
Anchura de la cinta
15 mm
Material
Cloruro de polivinilo
Resistencia al desgarre
2 N/mm
Color de la cinta
rojo
Product Characteristics
Temperatura máx.
90 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60454-2
Autoextinguible
Sí
Resistente a los rayos UV
No
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Autoadhesiva
No
Alargamiento de rotura
170 %
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
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
Lista de familias de productos
los artículos de Temflex™ 1500 insulating tape
Número de artículo | Color de la cinta |
---|---|
61721120 | rojo |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.