SILVYN® HIPROJACKET NW 76 15M
Tubo de protección sencillo; Diámetro interior: 76mm; Diámetro exterior: 82mm; Tamaño nominal: 76; Silicona; Libre de halógenos; Resistente a los rayos UV
Atributos técnicos
Información general
Marca
SILVYN®
Tipo de producto
Tubo de protección sencillo
Unidad de embalaje (VPE)
15.000
Product Design
Protección contra flexión
No
Protección contra flexión instalación fija
No
Protección contra flexión instalada de forma flexible
No
Ranurado
No
Protección contra virutas calientes
Sí
Diámetro interior
76
Diámetro exterior
82 mm
Longitud total
15 m
Tamaño nominal
76
Puede cerrarse (con dos partes)
No
Material de la malla
Fibra de vidrio
Material del cuerpo
Silicona
Material conduit
Silicona
Superficie exterior de manguera lisa
Sí
Superficie interior de manguera lisa
No
Color
rojo
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura máx. de corta duración
1640 °C
Temperatura mín.
-55 °C
Temperatura máx.
260 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL VW-1
Resistente a los rayos UV
Sí
Libre de halógenos
Sí
Resistente al aceite
Sí
Alivio de tensión
No
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
EAC certified
No requerido
Número de certificación EAC
Отказное письмо № 254-OP/03-2021
Reconocido por UL
No
Incluido en la lista UL
No
Reconocido por cUR
No
Enlistado por cUL
No
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Certificado por GGVS
No
Certificado por DNV/GL
No
Probada en protección contra incendios para vehículos sobre rieles
Sí
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles nivel de peligro
EN 45545-2 HL3
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado por la FDA
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.