FLAT GROUND STRAP/TERMINALS 1X10/M6/300
ground strap; M 6;
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Cinta de puesta a tierra
Peso
30.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
25.000
Electrical Characteristics
Voltaje de prueba
2.5 kV
Product Design
Material del conductor
cobre estañado
Longitud total
300 mm
Blindaje CEM
Sí
Product Characteristics
Temperatura mín.
5 °C
Temperatura máx.
70 °C
Certifications and Standards
Reconocido por UL
Sí
Incluido en la lista UL
No
Reconocido por cUR
Sí
Certificación cUR
according to CSA-C22.2 No. 41 (e-file number: E501239)
Certificado por VDE
No
Documentación
-
Notas
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.