SILVYN® USK PG 29 SGY
Conector de manguera; PG 29; Tamaño nominal: 36; Adecuado para el tamaño de tubo flexible de protección: 36; Polipropileno; Libre de halógenos; IP 54;
Atributos técnicos
Información general
Marca
SILVYN®
Tipo de producto
Conector de manguera
Volumen de suministro
Incluye manga interior
Suministro con contratuerca
No
Suministro con O-ring
No
Tipo de empaque
Bolsa
Unidad de embalaje (VPE)
25.000
Tipo de montaje
en orificio roscado
Product Design
Conduit de protección adecuado
SILVYN® SP-PU
Adecuado para el tamaño de tubo flexible de protección
36
Protección contra flexión
No
Protección contra flexión instalación fija
No
Protección contra flexión instalada de forma flexible
No
Ranurado
No
Diseño de atornillado de conduit
recto
Protección contra virutas calientes
No
Glándula del conduit divisible
No
Rosca giratoria
No
Diámetro interior
27
Diámetro exterior
54 mm
Longitud total
48 mm
Anchura libre
27 mm
Tamaño nominal
36
Tipo de rosca
PG
Tamaño de rosca
PG 29
Paso de rosca
1,588
Longitud de rosca
12 mm
Ancho de llave 1
45 mm
Ancho de llave 2
49 mm
Hexágono medida entre vértices
54 mm
Blindaje CEM
No
Tipo de sellado
Anillo obturador
Material de sellado
Elastómeros termoplásticos
Material de sellado forma corta
TPE
Material casquillo de atornillado
Polipropileno
Material del cuerpo
Polipropileno
Material del cuerpo forma corta
PP
Material cuerpo de la glándula
Polipropileno
Material del cuerpo de la glándula forma corta
PP
Color
gris plateado
Color tono RAL
RAL 7001
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura mín.
-10 °C
Temperatura máx.
110 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL 94 HB
Resistente a los rayos UV
No
Resistente a las sustancias químicas
No
Resistente a ácidos
No
Libre de halógenos
Sí
Resistente al aceite
Sí
Resistente a impactos
No
Alivio de tensión
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
IEC 61386-23IEC 61386-22IEC 61386-1
Certificado por GGVS
No
Certificado por DNV/GL
No
Probada en protección contra incendios para vehículos sobre rieles
No
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado por la FDA
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de SILVYN® USK
Número de artículo | Tamaño de rosca | Tamaño nominal | Adecuado para el tamaño de tubo flexible de protección | Unidad de embalaje (VPE) |
---|---|---|---|---|
* 52005810 | PG 7 | 10 " | 10" | 50 |
* 52005820 | PG 9 | 14 " | 14" | 50 |
* 52005830 | PG 11 | 17 " | 17" | 50 |
* 52005840 | PG 13,5 | 19 " | 19" | 50 |
* 52005850 | PG 16 | 21 " | 21" | 50 |
* 52005860 | PG 21 | 27 " | 27" | 25 |
52005870 | PG 29 | 36 | 36 | 25 |
* 52005880 | PG 36 | 45 " | 45" | 25 |
* 52005900 | PG 48 | 56 " | 56" | 10 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.