SILVYN® US-M 25X1.5 EE-K
Conector de manguera; M 25; Tamaño nominal: 27; Latón niquelado; Resistente a los rayos UV; IP 54;
Atributos técnicos
Información general
Marca
SILVYN®
Tipo de producto
Conector de manguera
Volumen de suministro
Incluye O-ring
Suministro con contratuerca
No
Suministro con O-ring
Sí
Unidad de embalaje (VPE)
25.000
Tipo de montaje
en orificio roscado
Product Design
Protección contra flexión
No
Protección contra flexión instalación fija
No
Protección contra flexión instalada de forma flexible
No
Diseño de atornillado de conduit
recto
Glándula del conduit divisible
No
Rosca giratoria
No
Diámetro interior
19.5
Diámetro exterior
39 mm
Longitud total
41 mm
Anchura libre
19.5 mm
Tamaño nominal
27
Tipo de rosca
métrico
Tamaño de rosca
M 25
Paso de rosca
1,5
Longitud de rosca
11 mm
Rosca estándar
DIN EN 60423
Ancho de llave 1
34 mm
Ancho de llave 2
36 mm
Hexágono medida entre vértices
39 mm
Ancho de llave
34
Puede cerrarse (con dos partes)
No
Blindaje CEM
No
Material de O-ring
Caucho de acrilonitrilo-butadieno
Material O-ring forma corta
NBR
Material del cuerpo
Latón
Material del cuerpo forma corta
CuZn
Material cuerpo de la glándula
Latón
Material del cuerpo de la glándula forma corta
CuZn
Protección de superficie
niquelado
Product Characteristics
Clase de protección IP lado del cable
IP 54
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura mín.
-10 °C
Temperatura máx.
110 °C
Retardante a llama
Sí
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Resistente a ácidos
No
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Resistente a impactos
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
IEC 61386-1IEC 61386-23
Certificado por GGVS
No
Certificado por DNV/GL
No
Probada en protección contra incendios para vehículos sobre rieles
No
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado por la FDA
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de SILVYN® US-M EE
Número de artículo | Tamaño de rosca | Adecuado para el tamaño de tubo flexible de protección | Unidad de embalaje (VPE) |
---|---|---|---|
55502605 | M 25 | 25 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.