SILVYN® MSK-M 16X1.5 FPS-EDU
Conector de manguera; M 16; Adecuado para el tamaño de tubo flexible de protección: 14; Latón niquelado; Libre de halógenos; Resistente a los rayos UV;
Atributos técnicos
Información general
Marca
SILVYN®
Tipo de producto
Conector de manguera
Volumen de suministro
Incluye O-ring
Suministro con contratuerca
No
Suministro con O-ring
Sí
Unidad de embalaje (VPE)
5.000
Tipo de montaje
atornillado
Product Design
Conduit de protección adecuado
SILVYN® FPS-EDU
Adecuado para el tamaño de tubo flexible de protección
14
Protección contra flexión
No
Protección contra flexión instalación fija
No
Protección contra flexión instalada de forma flexible
No
Protección contra virutas calientes
Sí
Glándula del conduit divisible
No
Rosca giratoria
No
Longitud total
47 mm
Anchura libre
9.3 mm
Tipo de rosca
métrico
Tamaño de rosca
M 16
Paso de rosca
1,5
Longitud de rosca
7 mm
Rosca estándar
DIN EN 60423
Ancho de llave 1
20 mm
Ancho de llave 2
21 mm
Puede cerrarse (con dos partes)
No
Material inserto
Poliamida
Material del inserto, forma corta
PA
Material de O-ring
Caucho de acrilonitrilo-butadieno
Material O-ring forma corta
NBR
Material casquillo de atornillado
Latón
Material del cuerpo
Latón
Material cuerpo de la glándula
Latón
Material del cuerpo de la glándula forma corta
CuZn
Protección de superficie
niquelado
Product Characteristics
Clase de protección IP lado del cable
Clase de protección IP conduit de protección
IP 54
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura mín.
-30 °C
Temperatura máx.
100 °C
Retardante a llama
No
Resistente a los rayos UV
Sí
Libre de halógenos
Sí
Resistente al aceite
Sí
Alivio de tensión
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
Certificado por GGVS
No
Certificado por DNV/GL
No
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de SILVYN® MSK-M FPS-EDU
Número de artículo | Tamaño de rosca | Adecuado para el tamaño de tubo flexible de protección | Unidad de embalaje (VPE) |
---|---|---|---|
55506146 | M 16 | 14 | 5 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.