SILVYN® MPC 90° PG 11 GY
Accesorio de manguera de ángulo; PG 11; Adecuado para el tamaño de tubo flexible de protección: 16; Poliamida; Libre de halógenos;
Atributos técnicos
Información general
Marca
SILVYN®
Tipo de producto
Accesorio de manguera de ángulo
Suministro con contratuerca
No
Suministro con O-ring
No
Tipo de empaque
Bolsa
Unidad de embalaje (VPE)
10.000
Tipo de montaje
en orificio roscado
Product Design
Conduit de protección adecuado
SILVYN® ELR
Adecuado para el tamaño de tubo flexible de protección
16
Protección contra flexión
No
Protección contra flexión instalación fija
No
Protección contra flexión instalada de forma flexible
No
Diseño de atornillado de conduit
Ángulo de 90°
Glándula del conduit divisible
No
Rosca giratoria
No
Tipo de rosca
PG
Tamaño de rosca
PG 11
Paso de rosca
1,41
Longitud de rosca
10 mm
Puede cerrarse (con dos partes)
No
Mín. rango de sujeción
10.5 mm
Área de sujeción máx.
28 mm
Blindaje CEM
No
Material del cuerpo
Poliamida
Material del cuerpo forma corta
PA
Material cuerpo de la glándula
Poliamida
Material del cuerpo de la glándula forma corta
PA
Color
gris
Color tono RAL
RAL 7001
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura mín.
-40 °C
Temperatura máx.
120 °C
Retardante a llama
No
Resistente a los rayos UV
No
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Resistente a ácidos
No
Libre de halógenos
Sí
Resistente al aceite
Sí
Resistente a impactos
No
Alivio de tensión
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
Norma de producto según IEC
IEC 61386-1IEC 61386-23
Certificado por GGVS
No
Certificado por DNV/GL
No
Probada en protección contra incendios para vehículos sobre rieles
No
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado por la FDA
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de SILVYN® MPC 90°
Número de artículo | Tamaño de rosca | Adecuado para el tamaño de tubo flexible de protección | Unidad de embalaje (VPE) |
---|---|---|---|
55502370 | PG 11 | 16 | 10 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.