SILVYN® KLICK PG 21 GY
Conector de manguera; PG 21; Tamaño nominal: 28.5; Adecuado para el tamaño de tubo flexible de protección: 28; Libre de halógenos; IP 68;
Atributos técnicos
Información general
Marca
SILVYN®
Tipo de producto
Conector de manguera
Suministro con contratuerca
No
Suministro con O-ring
No
Tipo de empaque
Bolsa
Unidad de embalaje (VPE)
25.000
Tipo de montaje
en orificio roscado
Product Design
Conduit de protección adecuado
SILVYN® RILL PA 12
Adecuado para el tamaño de tubo flexible de protección
28
Protección contra flexión
No
Protección contra flexión instalación fija
No
Protección contra flexión instalada de forma flexible
No
Longitud total
48.5 mm
Ancho total
37 mm
Anchura libre
23.5 mm
Tamaño nominal
28.5
Tipo de rosca
PG
Tamaño de rosca
PG 21
Paso de rosca
1,588
Longitud de rosca
12.5 mm
Ancho de llave
34
Blindaje CEM
No
Para tubo flexible de diámetro exterior
28.5 mm
Material cuerpo de la glándula
Poliamida
Material del cuerpo de la glándula forma corta
PA
Color
gris
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura mín.
-40 °C
Temperatura máx.
115 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL 94 HB
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
Certificado por GGVS
No
Certificado por DNV/GL
No
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.