SILVYN® KLICK PG 16 GY
Conector de manguera; PG 16; Tamaño nominal: 21.2; Adecuado para el tamaño de tubo flexible de protección: 21; Libre de halógenos; IP 68;
Atributos técnicos
Información general
Marca
SILVYN®
Tipo de producto
Conector de manguera
Suministro con contratuerca
No
Suministro con O-ring
No
Tipo de empaque
Bolsa
Unidad de embalaje (VPE)
50.000
Tipo de montaje
en orificio roscado
Product Design
Conduit de protección adecuado
SILVYN® RILL PA 12
Adecuado para el tamaño de tubo flexible de protección
21
Protección contra flexión
No
Protección contra flexión instalación fija
No
Protección contra flexión instalada de forma flexible
No
Longitud total
46 mm
Ancho total
29.5 mm
Anchura libre
17 mm
Tamaño nominal
21.2
Tipo de rosca
PG
Tamaño de rosca
PG 16
Paso de rosca
1,41
Longitud de rosca
13 mm
Ancho de llave
27
Blindaje CEM
No
Para tubo flexible de diámetro exterior
21.2 mm
Material cuerpo de la glándula
Poliamida
Material del cuerpo de la glándula forma corta
PA
Color
gris
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura mín.
-40 °C
Temperatura máx.
115 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL 94 HB
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
Certificado por GGVS
No
Certificado por DNV/GL
No
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.