UNITRONIC® SENSOR P 4X0,34 DESINA
sensor/actuator cable; flexible; PUR; yellow
Atributos técnicos
Información general
Marca
UNITRONIC®
Tipo de producto
Cable sensor/actuador
Índice de cobre (lb)
90.700 lb
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
Sensor/Aktor
Electrical Characteristics
Product Design
Dimensiones del conductor
4X0.34
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
0.34 mm²
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
extra-fine wire
Conductor de protección incluido
no
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
Poliuretano
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PUR
Color de la cubierta exterior
amarillo
Color de la cubierta exterior tono RAL
RAL 1021
Identificación de conductores
Colores
Product Characteristics
Ámbito de uso
flexible
Para flexión continua
No
Para carga de torsión
No
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
8 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
41.6 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
15 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
78.0 mm
Temperatura, instalación fija
-30 °C up to 80 °C
Libre de halógenos
No
Libre de PWIS
Sí
Cable Fast Connect (FC)
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de UNITRONIC® SENSOR
Número de artículo | Diseño del conductor | Blindado | Retardante a llama | Resistente a los rayos UV | Resistente al aceite | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0040434 | extra-fine wire | No | No | No | No | 5.2 mm | 13.500 kg | 0.034 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.