UNITRONIC® SENSOR FD Lif9Y11Y 3X0,34
sensor/actuator cable; drag chain; PUR; black; cUL listed
Beneficios
- Diseño de cable altamente flexible para una carga mecánica máxima.
- Fácil integración en el concepto de máquina gracias a sus dimensiones compactas.
- Variante "Optimizado para FD" con diámetro exterior del cable especialmente pequeño, gracias a la cubierta exterior más delgada.
- La variante "FD-shielded " ofrece una protección idónea contra las interferencias electromagnéticas gracias al blindaje de malla de cobre con alto grado de cobertura (F/UTP).
Aplicaciones
- El diseño del cable permite un uso altamente flexible y de movimiento continuo en partes móviles de máquinas y cadenas portacable.
- Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y especialmente en entornos severos y aceitosos.
- La cubierta exterior de PUR soporta elevadas cargas mecánicas.
- La cubierta exterior de PUR es resistente a los lubricantes de base mineral y altamente resistente a químicos.
- Apto para uso en exteriores, tomando en cuenta el rango de temperatura.
Atributos técnicos
Información general
Marca
UNITRONIC®
Tipo de producto
Cable sensor/actuador
Índice de cobre (lb)
65.840 lb
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
Sensor/Aktor
Electrical Characteristics
Product Design
Dimensiones del conductor
3X0.34
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
0.34 mm²
Número de alambres
42
Diseño del conductor
42-wire
Conductor de protección incluido
no
Número de conductores
3
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Polipropileno
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
PP
Material base de la cubierta exterior
Poliuretano
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PUR
Color de la cubierta exterior
negro
Color de la cubierta exterior tono RAL
RAL 9005
Identificación de conductores
Colores
Product Characteristics
Ámbito de uso
Cadena portacables
Para flexión continua
Sí
Para carga de torsión
No
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
5 x outer diameter
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
23.0 mm
Radio de curvatura mínimo, con uso móvil continuo dinámico
10 x outer diameter
Radio de curvatura mínimo en mm, con movimiento continuo dinámico
46.0 mm
Temperatura, instalación fija
-40 °C up to 80 °C
Retardo a las llamas según
IEC 60332-2-2
Libre de halógenos
Sí
Libre de halógenos según
VDE 0472-815
Libre de PWIS
Sí
Cable Fast Connect (FC)
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de UNITRONIC® SENSOR FD
Número de artículo | Diseño del conductor | Blindado | Retardante a llama | Resistente a los rayos UV | Resistente al aceite | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7038864 | 42-wire | No | Yes | Yes | No | 4.6 mm | 9.800 kg | 0.026 kg |
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.