UNITRONIC® ROBUST S/A FD 5x0,34
sensor/actuator cable; drag chain; TPE; black
Atributos técnicos
Información general
Marca
UNITRONIC®
Tipo de producto
Cable sensor/actuador
Peso
0.036 kg
Índice de cobre
16.000 kg
Índice de cobre (lb)
107.520 lb
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
Sensor/Aktor
Electrical Characteristics
Voltaje extremadamente bajo
Sí
Tensión de prueba conductor/conductor
1.5 kV
Product Design
Dimensiones del conductor
5X0.34
Número de alambres
42
Diseño del conductor
42-wire
Conductor de protección incluido
no
Número de conductores
5
Blindado
No
Con protección frente a roedores
No
Diámetro exterior nominal
5.9 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Poliolefina
Material base de la cubierta exterior
Elastómeros termoplásticos
Material base de la cubierta exterior, forma corta
TPE
Color de la cubierta exterior
negro
Color de la cubierta exterior tono RAL
RAL 9005
Identificación de conductores
Colores
Product Characteristics
Ámbito de uso
Cadena portacables
Para flexión continua
Sí
Para carga de torsión
Sí
Enrollable
No
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
3 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
17.7 mm
Radio de curvatura mínimo, con uso móvil continuo dinámico
5 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, con movimiento continuo dinámico
29.5 mm
Torsión
At +/- 360 °/m up to 3000000 torsion cycles
Temperatura, instalación fija
-50 °C up to 90 °C
Temperatura, dinámica con movimiento continuo
-40 °C up to 80 °C
Retardante a llama
No
Autoextinguible
No
Corrosividad de los gases de combustión según
IEC 60754-2
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
EN 50525-1 (los cables con cubierta negra son aptos para un uso permanente a la intemperie)EN ISO 4892-2, método A (permitidos cambios de color)
Resistente al ozono
Sí
Resistente al ozono según
EN 50396, método B
Libre de halógenos
Sí
Libre de halógenos según
EN 50267-2-1IEC 60754-1
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
IEC 60811-404
Libre de PWIS
No
Resistente al agua
Sí
Cable Fast Connect (FC)
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de UNITRONIC® ROBUST S/A FD
Número de artículo | Diseño del conductor | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|
7038896 | 42-wire | 0.34 mm² | 16.000 kg | 0.036 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.