UNITRONIC® BUS PB P FC 1X2X0,64
Cable de bus; PROFIBUS DP; Instalación fija; Impedancia de sobretensión nominal: 150; 1x2x0,64; Cable Fast Connect (FC); PUR; violeta; 8 mm; Enlistado por cUL; Incluido en la lista UL
Atributos técnicos
Información general
Marca
UNITRONIC®
Tipo de producto
Cable de bus
Peso
71 kg/km
Índice de cobre
26.000 kg/km
Índice de cobre (lb)
174.700 lb/10,000 ft
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
PROFIBUS DP
Electrical Characteristics
Tensión de prueba conductor/conductor
1.5 kV
Impedancia de sobretensión nominal
150 Ω
Product Design
Número/tamaño de conductores
1x2x0,64
Diámetro nominal de conductor (mm)
0.64 mm
Conductor de protección incluido
no
Número de conductores
2
Número de pares
1
Tipo de cableado
Par trenzado
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Malla de cobre estañado
Diámetro exterior nominal
8 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Polietileno espumado
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
PE
Material básico de la cubierta interior
Cloruro de polivinilo
Cubierta interior material base forma corta
PVC
Color recubrimiento interior
blanco
Material base de la cubierta exterior
Poliuretano
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PUR
Color de la cubierta exterior
violeta
Identificación de conductores
Colores
Product Characteristics
Ámbito de uso
Instalación fija
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
8 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
64.0 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
10 x outer diameter
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
80.0 mm
Temperatura, instalación fija
-40 °C hasta 70 °C
Retardante a llama
No
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
No
Libre de PWIS
Sí
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Cable Fast Connect (FC)
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
Certificado por el TÜV
No
Comportamiento frente al fuego clasificado CPR
Eca
Documentación
-
Descargas
Otros enlaces
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- SIMATIC NET® es una marca registrada de Siemens AG.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de UNITRONIC® BUS PB
Número de artículo | Número/tamaño de conductores | Cable Fast Connect (FC) | Material base de la cubierta exterior | Libre de halógenos | Resistente a los rayos UV | Incluido en la lista UL | Enlistado por cUL | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170219 | 1x2x0,64 | No | Cloruro de polivinilo | No | No | Yes | Yes | 30.100 kg | 0.057 kg |
2170220 | 1x2x0,64 | No | Cloruro de polivinilo | No | No | No | No | 30.100 kg | 0.074 kg |
2170225 | 1X2X0,64+3X1 | No | Cloruro de polivinilo | No | No | No | No | 59.000 kg | 0.125 kg |
2170226 | 1x2x0,64 | No | Cloruro de polivinilo | Yes | No | No | No | 30.100 kg | 0.055 kg |
2170233 | 1x2x0,64 | No | Polietileno | No | No | No | No | 30.100 kg | 0.057 kg |
2170326 | 1x2x0,64 | Yes | Compuesto libre de halógenos | Yes | No | Yes | Yes | 26.000 kg | 0.072 kg |
2170330 | 1x2x0,64 | Yes | Poliuretano | No | No | Yes | Yes | 26.000 kg/km | 71 kg/km |
2170333 | 1x2x0,64 | Yes | Polietileno | No | Yes | No | No | 26.000 kg | 0.067 kg |
2170820 | 1x2x0,64 | Yes | Cloruro de polivinilo | No | Yes | Yes | Yes | 26.000 kg/km | 76 kg/km |
2170824 | 1x2x0,64 | No | Cloruro de polivinilo | No | No | Yes | Yes | 30.100 kg | 0.055 kg |
2170826 | 1x2x0,64 | Yes | Compuesto libre de halógenos | No | No | Yes | Yes | 26.000 kg | 0.067 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.