UNITRONIC® BUS PB FD P 1X2X0,64
Cable de bus; PROFIBUS DP; Cadena portacables; Impedancia de sobretensión nominal: 150; PUR; violeta
Atributos técnicos
Información general
Marca
UNITRONIC®
Tipo de producto
Cable de bus
Peso
64 kg/km
Índice de cobre
30.100 kg/km
Índice de cobre (lb)
202.240 lb/10,000 ft
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
PROFIBUS DP
Electrical Characteristics
Tensión de prueba conductor/conductor
1.5 kV
Voltaje de prueba conductor/blindaje
1.5 kV
Min. insulation resistance /( pdm_atr_insulation_resistance_min )
5 GΩ*km
Impedancia de sobretensión nominal
150 Ω
Product Design
Número/tamaño de conductores
1X2X24AWG
Dimensiones del conductor
1X2X24 AWG
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
24 AWG
Diámetro nominal de conductor (mm)
0.64 mm
Material del conductor
Cobre pulido
Conductor de protección incluido
no
Número de conductores
2
Número de pares
1
Envoltura del par
Envoltura de fibra textil
Tipo de cableado
Par trenzado
Elemento de cableado adicional
Hilo de drenaje
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Película plástica laminada de aluminioMalla de cobre estañado
Con elemento de soporte
No
Diámetro nominal del conductor
2.55 mm
Diámetro exterior nominal
8 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Polietileno espumado
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
Foam-Skin PE
Material base de la cubierta exterior
Poliuretano
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PUR
Color de la cubierta exterior
violeta
Color de la cubierta exterior tono RAL
RAL 4001
Identificación de conductores
Colores
Product Characteristics
Ámbito de uso
Cadena portacables
Para flexión continua
Sí
Para carga de torsión
Sí
Enrollable
No
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
65 mm
Radio de curvatura mínimo, con uso móvil continuo dinámico
8 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, con movimiento continuo dinámico
64.0 mm
Torsión
En +/- 150 °/m y min. 5 °C hasta 5000 Ciclos de torsión
Temperatura, instalación fija
-40 °C hasta 80 °C
Temperatura, dinámica con movimiento continuo
-30 °C hasta 70 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
EN ISO 4892-2, método A (permitidos cambios de color)
Libre de halógenos
Sí
Resistente al aceite
Sí
Libre de PWIS
Sí
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Cable Fast Connect (FC)
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
- SIMATIC® es una marca registrada de SIEMENS AG. FIP es una marca registrada de World FIP.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de UNITRONIC® BUS PB FD P
Número de artículo | Número/tamaño de conductores | Índice de cobre | Peso | |
---|---|---|---|---|
2170222 | 1X2X24AWG | 30.100 kg/km | 64 kg/km |
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.