UNITRONIC® BUS LD FD P A 3X2X0,25
bus cable; drag chain; PUR; violet; cUL listed
Atributos técnicos
Información general
Marca
UNITRONIC®
Tipo de producto
Cable de bus
Peso
0.077 kg
Índice de cobre
39.000 kg
Índice de cobre (lb)
262.000 lb
Electrical Characteristics
Tensión de prueba conductor/conductor
1.5 kV
Product Design
Dimensiones del conductor
3X2X0.25
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
0.25 mm²
Número de alambres
32
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
32-wire
Conductor de protección incluido
no
Número de conductores
6
Número de pares
3
Tipo de cableado
Par trenzado
Blindado
Sí
Diámetro exterior nominal
8.4 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Polietileno espumado
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
Foam-Skin PE
Material base de la cubierta exterior
Poliuretano
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PUR
Color de la cubierta exterior
violeta
Color de la cubierta exterior tono RAL
RAL 4001
Identificación de conductores
Colores
Product Characteristics
Ámbito de uso
Cadena portacables
Para flexión continua
Sí
Para carga de torsión
No
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
6 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
50.4 mm
Radio de curvatura mínimo, con uso móvil continuo dinámico
15 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, con movimiento continuo dinámico
126.0 mm
Temperatura, instalación fija
-40 °C up to 80 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Resistente a los rayos UV
No
Resistente a los rayos UV según
EN ISO 4892-2, method A (change of colour allowed)
Libre de halógenos
No
Libre de halógenos según
VDE 0472-815
Resistente al aceite
No
Cable Fast Connect (FC)
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
Certificado por el TÜV
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
- Modubus está registrado en la organización Modbus-IDA. SUCOnet P es una marca registrada del Grupo Moeller. Modulink P es una marca registrada de Weidmüller GmbH & Co. VariNet es una marca registrada de Pepperl+Fuchs GmbH.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de UNITRONIC® BUS LD FD P
Número de artículo | Diseño del conductor | Enlistado por cUL | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|
2170213 | 32-wire | No | 6 mm | 18.000 kg | 0.039 kg |
2170214 | 32-wire | No | 7.9 mm | 33.000 kg | 0.065 kg |
2170215 | 32-wire | No | 8 mm | 39.000 kg | 0.077 kg |
2170813 | 32-wire | Yes | 6.2 mm | 18.000 kg | 0.039 kg |
2170814 | 32-wire | Yes | 8.3 mm | 33.000 kg | 0.065 kg |
2170815 | 32-wire | Yes | 8.4 mm | 39.000 kg | 0.077 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.