UNITRONIC® BUS LD 1x2x0,22
bus cable; fixed installation; PVC; violet
Atributos técnicos
Información general
Marca
UNITRONIC®
Tipo de producto
Cable de bus
Peso
0.039 kg
Índice de cobre
18.000 kg
Índice de cobre (lb)
120.940 lb
Electrical Characteristics
Voltaje extremadamente bajo
Sí
Tensión de prueba conductor/conductor
1.5 kV
Voltaje de prueba conductor/blindaje
1 kV
Resistencia del bucle CC a 20 °C
186 Ω/km
Min. insulation resistance /( pdm_atr_insulation_resistance_min )
5 GΩ*km
Product Design
Dimensiones del conductor
1X2X0.22
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
0.22 mm²
Número de alambres
7
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
7-wire
Conductor de protección incluido
no
Número de conductores
2
Número de pares
1
Envoltura del par
Lámina de plástico
Tipo de blindaje par
Malla de cobre estañado
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Malla de cobre estañado
Con refuerzo
No
Con protección frente a roedores
No
Diámetro exterior nominal
5.7 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Polietileno
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
PE
Material base de la cubierta exterior
Cloruro de polivinilo
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PVC
Color de la cubierta exterior
violeta
Color de la cubierta exterior tono RAL
RAL 4001
Identificación de conductores
Colores
Código de colores para los conductores
DIN 47100 (anexo T9 de LAPP)
Product Characteristics
Ámbito de uso
Instalación fija
Para flexión continua
No
Para carga de torsión
No
Enrollable
No
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
8 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
45.6 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
20 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
114.0 mm
Temperatura, instalación fija
-40 °C up to 80 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-5 °C up to 70 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Autoextinguible
No
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
No
Cable Fast Connect (FC)
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
Certificado por el TÜV
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
- Modubus está registrado en la organización Modbus-IDA. SUCOnet P es una marca registrada del Grupo Moeller. Modulink P es una marca registrada de Weidmüller GmbH & Co. VariNet es una marca registrada de Pepperl+Fuchs GmbH.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de UNITRONIC® BUS LD
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.