AB-PB-M12MS-10,0PUR-M12FS
pre-assembled bus cable; drag chain, flexible; PROFIBUS DP; SF/UTP; polyurethane; 1x2; M 12 (B-coded), socket, straight (180°); M 12 (B-coded), plug, straight (180°); 10 m

Registrarse para precio
No Está disponible
SKU
22260777
($1,216.71/PC) Iva incluido
AB-PB-M12MS-10,0PUR-M12FS pre-assembled bus cable -  Primary Image
AB-PB-M12MS-10,0PUR-M12FS pre-assembled bus cable -  Primary Image AB-PB-M12MS-10,0PUR-M12FS pre-assembled bus cable -   Secondary Image
Interference signals
Interference signals
PROFIBUS DP, PROFIBUS PA
PROFIBUS DP, PROFIBUS PA

Atributos técnicos

Información general

Marca

UNITRONIC®

Tipo de producto

Cable de bus preconfeccionado

Peso

702.000 g

Unidad de embalaje (VPE)

1.000

Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet

PROFIBUS DP

Product Design

Dimensiones del conductor

2X

Número de conductores

2

Blindado

Product Characteristics

Para aplicaciones en áreas explosivas

No

Certifications and Standards

marcado CE

No

Con identificación UKCA

No

EAC certified

No requerido

Número de certificación EAC

Отказное письмо № 40

Reconocido por UL

No

Incluido en la lista UL

No

Reconocido por cUR

No

Enlistado por cUL

No

Certificado por CSA

No

Certificado por VDE

No

Certificado por DNV/GL

No

Certificado por Ecolab

No

Mostrar menos
Mostrar todo

Documentación

Lista de familias de productos

los artículos de UNITRONIC® BUS PB M12

Mostrar menos
Mostrar todo

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.

Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.