AB-PB-M12MA-5,0PUR-M12FA
pre-assembled bus cable; drag chain, flexible; PROFIBUS DP; SF/UTP; polyurethane; 1x2; M 12 (B-coded), plug, angled (90°); M 12 (B-coded), socket, angled (90°); 5 m
Atributos técnicos
Información general
Marca
UNITRONIC®
Tipo de producto
Cable de bus preconfeccionado
Peso
336.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
PROFIBUS DP
Product Design
Dimensiones del conductor
2X
Número de conductores
2
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
Отказное письмо № 40
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de UNITRONIC® BUS PB M12
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.