PCF CONNECTOR HFBR4521 CLAMP 3.0 /50PC
fibre optic connector; HFBR-4521; plug; straight; simplex; Suitable fibre width: 200/230 μm; clamping; clamping range (min./max.): 3.0 - 3.0 mm
Atributos técnicos
Información general
Marca
HITRONIC®
Tipo de producto
Conector de fibra óptica
Volumen de suministro
Incluye tapa protectora contra el polvoIncluye manga antidobleces (un color)
Tipo de montaje
sujeción
Product Design
Montaje directo posible
Sí
Manga antitorceduras
Sí
Tapa protectora contra el polvo
Sí
Diámetro del conector
7 mm
Longitud total
92.6 mm
Variante del conector enchufable
Símplex
Diseño de construcción de la carcasa del conector
recto
Tipo de conector
Conector macho
Tipo de conexión enchufable
HFBR-4521
Para diámetro exterior de cable mín.
3.0 mm
Para diámetro exterior de cable máx.
3.0 mm
Tipo de conexión de contacto
Conector de desplazamiento de aislamiento
Reutilizable
Sí
Longitud de pelado del revestimiento
82 mm
Tipo de la conexión de acoplamiento
HFBR-4521
Ancho de fibra adecuado
230 µm
Tipo de fibra adecuado
multimode-fibre
Material base de la carcasa
Acero inoxidable
Material base de la carcasa, forma corta
VA
Material de la manga antitorceduras
Termoplástico
Material de la manga antitorceduras, forma corta
TPE
Material de la férula
stainless steel
Color conector tono RAL
RAL 9005
Color de la manga antitorceduras
negro
Manga antitorceduras color tono RAL
RAL 9005
Color tapa protectora contra el polvo
rojo
Color tapa protectora contra el polvo tono RAL
RAL 3000
Color del conector
negro
Product Characteristics
Número mín. de ciclos de conexión
50
Atenuación de inserción
1.25 dB
Fuerza de tracción instalación fija
80 N
Temperatura de instalación mín.
-40 °C
Temperatura de instalación máx.
85 °C
Temperatura mín. de almacenamiento
-40 °C
Temperatura máx. de almacenamiento
85 °C
Temperatura de operación mín.
-40 °C
Temperatura de operación máx.
85 °C
Resistente a los rayos UV
No
Ámbito de aplicación del contacto
Cables de fibra óptica
Protección frente a vibraciones
No
Resistencia a la tracción tras el ensamble
80 N
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.