GOF Adapter Duplex LC SM BL /4PC
fibre optic adapter; cable coupler; straight; Locking mechanism: without; duplex; Suitable fibre width: 125 μm; clipping;
Atributos técnicos
Información general
Marca
HITRONIC®
Tipo de producto
Acoplamiento de fibra óptica
Volumen de suministro
Incluye tapa protectora contra el polvo
Tipo de montaje
crimpado
Product Design
Tipo de bloqueo
sin
Montaje directo posible
No
Manga antitorceduras
No
Tapa protectora contra el polvo
Sí
Longitud total
25.6 mm
Ancho total
13.3 mm
Altura total
13.1 mm
Variante del conector enchufable
Dúplex
Diseño de construcción de la carcasa del conector
recto
Tipo de conector
Acoplamiento
Ángulo de la carcasa del conector
180
Brida disponible
No
Tipo de rectificado de superficie de contacto
PC
Descripción del tipo de rectificado de superficie de contacto
physical contact
Tipo de la conexión de acoplamiento
LC/LC
Ancho de fibra adecuado
125 µm
Tipo de fibra adecuado
Fibra monomodal
Material base de la carcasa, forma corta
PEI
Material de la férula
Circonita
Color tapa protectora contra el polvo
blanco
Product Characteristics
Número mín. de ciclos de conexión
1000
Temperatura de instalación mín.
-40 °C
Temperatura de instalación máx.
85 °C
Temperatura de operación mín.
-40 °C
Temperatura de operación máx.
85 °C
Resistente a los rayos UV
No
Ámbito de aplicación del contacto
Datos/señales
Certifications and Standards
Norma de producto según IEC
LC según IEC 61754-20
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.