RJ45 Stecker TM31 Hirose Cat.6A GN
data connector;
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Conector de datos
Peso
5.894 g
Unidad de embalaje (VPE)
50.000
Product Design
Blindado
No
Alivio de tensión con
Sheath crimping
Número de contactos
8
Tipo de bloqueo
Latch
Tapa protectora contra el polvo
No
Diseño de construcción de la carcasa del conector
Straight
Codificado
Sí
Con rosca
No
Tipo de conector
RJ 45
Tipo de conector
Plug
Contacto blindado
No
Para diámetro exterior de cable máx.
6.6 mm
Tipo de conexión del conductor
Insulation displacement contact
Sección transversal máx. conectable del conductor de hilo fino (AWG)
24 AWG
Sección transversal mín. de conductor conectable de hilo fino (AWG)
27 AWG
Product Characteristics
Número mín. de ciclos de conexión
750
Temperatura de operación mín.
-25 °C
Temperatura de operación máx.
65 °C
Resistente a los rayos UV
No
Cable de Ethernet categoría
Cat.6A
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.