RJ45 plug Stewart (Stewart) Cat.5 GY
Conector de datos; RJ 45; Conector macho; recto
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Conector de datos
Peso
3.470 g
Unidad de embalaje (VPE)
50.000
Product Design
Blindado
Sí
Número de contactos
8
Tipo de bloqueo
Cerrojo
Tapa protectora contra el polvo
No
Variante de la carcasa
Conector de cable
Diseño de construcción de la carcasa del conector
recto
Codificado
Sí
Con rosca
No
Tipo de conector
RJ 45
Tipo de conector
Conector macho
Contacto blindado
Sí
Sección transversal mín. de conector conectable de hilo fino (AWG)
28 AWG
Sección transversal máx. conectable del conductor de hilo fino (AWG)
24 AWG
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
- Stewart es una marca registrada de Bel Fuse Inc.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.