ED-IE-AX-RJ45F-6A-A-FC
Conector de datos; Ethernet, PROFINET, ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.6A; RJ 45; Conector hembra; recto (180 °)
Beneficios
- Fácil conexión del cable gracias a la tecnología de desplazamiento de aislamiento.
- Bajo potencial de errores al conectar conectores y cables gracias al administrador de cables con codificación de colores según el estándar EIA/TIA.
- Estabilidad gracias a la carcasa metálica de cinc fundido a presión.
Aplicaciones
- Diseñado para cables Cat.6A.
- Apto para todas las redes LAN y aplicaciones Ethernet de hasta 10GBase-T.
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Conector de datos
Peso
20.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
24.000
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
EtherCAT
Electrical Characteristics
Corriente nominal
1 A según IEC
Resistencia de contacto máx.
20 mΩ
Product Design
Blindado
No
Número de contactos
8
Tipo de bloqueo
Cerrojo
Tapa protectora contra el polvo
No
Longitud total
44.1 mm
Ancho total
14.8 mm
Altura total
21.9 mm
Variante de la carcasa
Carcasa rectangular
Diseño de construcción de la carcasa del conector
recto
Codificado
No
Codificación de colores del administrador
TIA 568A
Con rosca
No
Tipo de conector
RJ 45
Tipo de conector
Conector hembra
Ángulo de la carcasa del conector
180
Contacto blindado
Sí
Para diámetro exterior de cable mín.
5 mm
Para diámetro exterior de cable máx.
9 mm
Tipo de conexión
Conector macho a conector hembra
Tipo de conexión del conductor
Perforación (Piercing)
Tipo del contacto blindado
Resorte
Mín. sección transversal conectable del conductor unifilar (AWG)
26 AWG
Sección transversal de conductor conectable unifilar máx. (AWG)
22 AWG
Sección transversal mín. de conector conectable de hilo fino (AWG)
27 AWG
Sección transversal máx. conectable del conductor de hilo fino (AWG)
22 AWG
Material base de la carcasa
Aleación de zinc
Revestimiento de carcasa
niquelado
Revestimiento de carcasa, forma corta
Ni
Material del recubrimiento de contacto
dorado
Material revestimiento de contacto forma corta
Au
Color de la carcasa
Metal
Product Characteristics
Número mín. de ciclos de conexión
750
Temperatura de instalación mín.
-40 °C
Temperatura de instalación máx.
70 °C
Temperatura de operación mín.
-40 °C
Temperatura de operación máx.
70 °C
Resistente a los rayos UV
No
Ámbito de aplicación del contacto
Datos/señales
Cable de Ethernet categoría
Cat.6A
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
RJ45 según IEC 60603-7-51
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.