ED-IE-AX-M12XF-RM-6A-67-FC
Conector de datos; Cat.6A; M 12 (Codificado en X); Conector hembra; recto (180 °)
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Conector de datos
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
PROFINET
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
48 V AC rms / DC according to (manufacturer specification)
Corriente nominal
0,5 A according to IEC
Categoría de sobrevoltaje
III
Min. insulation resistance /( pdm_atr_insulation_resistance_min )
100 MΩ
Product Design
Blindado
Sí
Número de contactos
8
Diámetro del conector
16.8 mm
Longitud total
52 mm
Ancho total
14.1 mm
Tipo de rosca
métrico
Tamaño de rosca
M 12
Variante de la carcasa
Pasamuros para armarios de distribución
Diseño de construcción de la carcasa del conector
recto
Codificado
Sí
Codificación de colores del administrador
EIA/TIA 586A and EIA/TIA 586B
Con rosca
Sí
Tipo de conector
M 12
Tipo de conector
Conector hembra
Tipo de codificación
Codificado en X
Ángulo de la carcasa del conector
180
Para diámetro exterior de cable mín.
5.0 mm
Para diámetro exterior de cable máx.
9.7 mm
Reutilizable
No
Tipo de ensamble
Configurable en campo
Tipo de conexión del conductor
Conector de desplazamiento de aislamiento
Mín. sección transversal conectable del conductor unifilar (AWG)
26 AWG
Sección transversal de conductor conectable unifilar máx. (AWG)
22 AWG
Sección transversal mín. de conector conectable de hilo fino (AWG)
26 AWG
Sección transversal máx. conectable del conductor de hilo fino (AWG)
22 AWG
Material base de la carcasa
Aleación de zinc
Material base de la carcasa, forma corta
CuZn
Revestimiento de carcasa
niquelado
Revestimiento de carcasa, forma corta
Ni
Material del recubrimiento de contacto
dorado
Material revestimiento de contacto forma corta
Ni/Au
Tipo de sellado
Cono de sellado
Color de la carcasa
Metal
Product Characteristics
Número mín. de ciclos de conexión
100
Nivel de contaminación
2
Temperatura de operación mín.
-40 °C
Temperatura de operación máx.
80 °C
Resistente a los rayos UV
No
Ámbito de aplicación del contacto
Ethernet
Torque de apriete
1.5 Nm
Protección frente a vibraciones
Sí
Cable de Ethernet categoría
Cat.6A
Certifications and Standards
marcado CE
No
EAC certified
No requerido
Número de certificación EAC
Отказное письмо № 39
Reconocido por UL
No
Incluido en la lista UL
No
Certificación UL
according to UL 1863 (e-file number: E353543)
Reconocido por cUR
No
Enlistado por cUL
No
Certificado por CSA
No
Norma de producto según IEC
M12 según IEC 61076-2-109
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.