ED-IE-AX-M12XF-6A-67-FC
Conector de datos; Ethernet, ETHERNET/IP, PROFINET; Cat.6A; M 12 (Codificado en X); Conector hembra; recto (180 °)
Beneficios
- Estabilidad gracias a la carcasa metálica de cinc fundido a presión.
- La protección integrada contra vibraciones del conector lo hace resistente a golpes y vibraciones.
Aplicaciones
- Uso universal en interfaces de máquinas para muchas aplicaciones para la transmisión de datos y señales.
- También apto para aplicaciones EtherCAT, EtherNET/IP y PROFINET de 4 pares.
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Conector de datos
Peso
25.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
PROFINET
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
48 V CA rms / DC según (Especificaciones del fabricante)
Corriente nominal
0.5 A según IEC
Categoría de sobrevoltaje
III
Product Design
Blindado
Sí
Número de contactos
8
Diámetro del conector
16.8 mm
Longitud total
49 mm
Tipo de rosca
métrico
Tamaño de rosca
M 12
Variante de la carcasa
Conector de cable
Diseño de construcción de la carcasa del conector
recto
Codificado
Sí
Codificación de colores del administrador
EIA/TIA 586A and EIA/TIA 586B
Con rosca
Sí
Tipo de conector
M 12
Tipo de conector
Conector hembra
Tipo de codificación
Codificado en X
Ángulo de la carcasa del conector
180
Para diámetro exterior de cable mín.
5.0 mm
Para diámetro exterior de cable máx.
9.7 mm
Reutilizable
No
Tipo de ensamble
Configurable en campo
Tipo de conexión del conductor
Conector de desplazamiento de aislamiento
Mín. sección transversal conectable del conductor unifilar (AWG)
26 AWG
Sección transversal de conductor conectable unifilar máx. (AWG)
22 AWG
Sección transversal mín. de conector conectable de hilo fino (AWG)
26 AWG
Sección transversal máx. conectable del conductor de hilo fino (AWG)
22 AWG
Material base de la carcasa
Aleación de zinc
Material base de la carcasa, forma corta
CuZn
Revestimiento de carcasa
niquelado
Revestimiento de carcasa, forma corta
Ni
Material del recubrimiento de contacto
dorado
Material revestimiento de contacto forma corta
Ni/Au
Tipo de sellado
Cono de sellado
Color de la carcasa
Metal
Product Characteristics
Número mín. de ciclos de conexión
100
Nivel de contaminación
2
Temperatura de operación mín.
-40 °C
Temperatura de operación máx.
80 °C
Resistente a los rayos UV
No
Ámbito de aplicación del contacto
Ethernet
Torque de apriete
1.5 Nm
Protección frente a vibraciones
Sí
Cable de Ethernet categoría
Cat.6A
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
Certificación UL
según UL 1863 (e-file number: E353543)
Reconocido por cUR
No
Enlistado por cUL
Sí
Certificado por CSA
No
Norma de producto según IEC
M12 según IEC 61076-2-109
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de EPIC® DATA M12X
Número de artículo | Variante de la carcasa | Tipo de conector | Tipo de conexión del conductor | Sección transversal mín. de conector conectable de hilo fino (AWG) | Sección transversal máx. conectable del conductor de hilo fino (AWG) |
---|---|---|---|---|---|
21700602 | Coupling connector | Conector macho | Conector de desplazamiento de aislamiento | 26 AWG | 22 AWG |
21700621 | Conector de cable | Conector hembra | Conector de desplazamiento de aislamiento | 26 AWG | 22 AWG |
21700622 | Pasamuros para armarios de distribución | Conector hembra | Conector de desplazamiento de aislamiento | 26 AWG | 22 AWG |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.