ED-IE-AX-M12D-5-PN-67-FC
Conector de datos; PROFINET; Cat.5e; M 12 (Codificado en D); Conector macho; recto (180 °)
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Conector de datos
Peso
25.900 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
PROFINET
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
60 V CA rms / DC según IEC
Corriente nominal
1 A según (Especificaciones del fabricante)
Categoría de sobrevoltaje
III
Product Design
Blindado
Sí
Número de contactos
4
Diámetro del conector
16.8 mm
Longitud total
52 mm
Tipo de rosca
métrico
Tamaño de rosca
M 12
Diseño de construcción de la carcasa del conector
recto
Codificado
Sí
Codificación de colores del administrador
PROFINET®
Con rosca
Sí
Tipo de conector
M 12
Tipo de conector
Conector macho
Tipo de codificación
Codificado en D
Ángulo de la carcasa del conector
180
Para diámetro exterior de cable mín.
6.2 mm
Para diámetro exterior de cable máx.
9.7 mm
Tipo de ensamble
Configurable en campo
Tipo de conexión del conductor
Conector de desplazamiento de aislamiento
Mín. sección transversal conectable del conductor unifilar (AWG)
26 AWG
Sección transversal de conductor conectable unifilar máx. (AWG)
22 AWG
Sección transversal mín. de conector conectable de hilo fino (AWG)
26 AWG
Sección transversal máx. conectable del conductor de hilo fino (AWG)
22 AWG
Revestimiento de carcasa
niquelado
Revestimiento de carcasa, forma corta
Ni
Material del recubrimiento de contacto
dorado
Material revestimiento de contacto forma corta
Au
Tipo de sellado
Cono de sellado
Color de la carcasa
Metal
Product Characteristics
Número mín. de ciclos de conexión
100
Nivel de contaminación
2
Temperatura de operación mín.
-25 °C
Temperatura de operación máx.
85 °C
Resistente a los rayos UV
No
Protección frente a vibraciones
Sí
Cable de Ethernet categoría
Cat.5e
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
M12 según IEC 61076-2-101
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de EPIC® DATA M12D
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.