ED-IE-90-6A-PN-20-FC
Conector de datos; ETHERNET/IP, EtherCAT, PROFINET, Ethernet; Cat.6A; RJ 45; Conector macho; acodado (90 °)
Beneficios
- Fácil conexión del cable gracias a la tecnología de desplazamiento de aislamiento.
- Bajo potencial de errores durante el montaje utilizando el administrador de cables con codificación de colores según el estándar PROFINET o según el estándar EIA/TIA (T568A o T568B).
- Codificación de colores según el estándar EIA/TIA, también para conductores de diámetro reducido.
- Producto disponible en diferentes versiones: salida de cable recta con clip a presión, salida de cable recta con conector glándula con alivio de esfuerzo o salida de cable acodada con conector glándula con alivio de esfuerzo.
- La forma acodada permite cuatro salidas de cable diferentes.
- Estabilidad gracias a la carcasa metálica de cinc fundido a presión.
Aplicaciones
- Variante con codificación de colores PROFINET prevista para su uso con cables de 2 pares.
- Codificaciones de colores T568A/T568B para cables Cat.6A y aptos para todas las aplicaciones Ethernet hasta 10GBase-T.
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Conector de datos
Volumen de suministro
Incluye tapa protectora contra el polvo
Peso
30.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
Ethernet
Electrical Characteristics
Corriente nominal
1 A @ 50 °C según IEC
Soporta Power over Ethernet
IEEE 802.3at (PoE+)
Resistencia de contacto máx.
20 mΩ
Product Design
Alivio de tensión con
Cable gland
Número de contactos
8
Tipo de bloqueo
Cerrojo
Longitud total
45.7 mm
Ancho total
13.9 mm
Altura total
38 mm
Diseño de construcción de la carcasa del conector
acodado
Codificación de colores del administrador
PROFINET®
Tipo de conector
RJ 45
Ángulo de la carcasa del conector
90
Contacto blindado
Sí
Para diámetro exterior de cable mín.
5.0 mm
Para diámetro exterior de cable máx.
9 mm
Tipo de conexión
Conector macho a conector hembra
Reutilizable
Sí
Tipo de ensamble
Configurable en campo
Tipo del contacto blindado
Resorte
Mín. sección transversal conectable del conductor unifilar (AWG)
24 AWG
Sección transversal de conductor conectable unifilar máx. (AWG)
22 AWG
Sección transversal mín. de conector conectable de hilo fino (AWG)
27 AWG
Sección transversal máx. conectable del conductor de hilo fino (AWG)
22 AWG
Material base de la carcasa
Aleación de zinc
Revestimiento de carcasa
niquelado
Revestimiento de carcasa, forma corta
Ni
Material del recubrimiento de contacto
dorado
Material revestimiento de contacto forma corta
Ni/Au
Color de la carcasa
Metal
Color tapa protectora contra el polvo
negro
Product Characteristics
Número mín. de ciclos de conexión
750
Temperatura de instalación mín.
-40 °C
Temperatura de instalación máx.
85 °C
Temperatura de operación mín.
-40 °C
Temperatura de operación máx.
85 °C
Resistente a los rayos UV
No
Ámbito de aplicación del contacto
Ethernet
Cable de Ethernet categoría
Cat.6A
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
RJ45 según IEC 60603-7-51
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de EPIC® DATA RJ45
Número de artículo | Mín. sección transversal conectable del conductor unifilar (AWG) | Sección transversal de conductor conectable unifilar máx. (AWG) | Sección transversal mín. de conector conectable de hilo fino (AWG) | Sección transversal máx. conectable del conductor de hilo fino (AWG) | Sección transversal mín. de conductor conectable de hilo fino (AWG) | Sección transversal máx. de conductor conectable de hilo fino (AWG) | Diseño de construcción de la carcasa del conector | Codificación de colores del administrador | Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet | Alivio de tensión con | Unidad de embalaje (VPE) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21700600 | 24 AWG | 22 AWG | 27 AWG | 22 AWG | recto | TIA 568A | Ethernet | Clamp lever | 10 | ||||
21700601 | 24 AWG | 22 AWG | 27 AWG | 22 AWG | recto | TIA 568B | Ethernet | Clamp lever | 10 | ||||
21700605 | 24 AWG | 22 AWG | 27 AWG | 22 AWG | recto | PROFINET® | Ethernet | Clamp lever | 10 | ||||
21700615 | 26 AWG | 24 AWG | 27 AWG | 24 AWG | 26 AWG | 26 AWG | recto | TIA 568A | Ethernet | Clamp lever | 10 | ||
21700616 | 26 AWG | 24 AWG | 27 AWG | 24 AWG | 26 AWG | 26 AWG | recto | TIA 568B | Ethernet | Clamp lever | 10 | ||
21700636 | 22 AWG | 24 AWG | 27 AWG | 22 AWG | 26 AWG | 26 AWG | acodado | TIA 568A | Ethernet | Cable gland | 1 | ||
21700637 | 26 AWG | 24 AWG | 27 AWG | 22 AWG | 26 AWG | 26 AWG | acodado | TIA 568B | Ethernet | Cable gland | 1 | ||
21700638 | 24 AWG | 22 AWG | 27 AWG | 22 AWG | acodado | PROFINET® | Ethernet | Cable gland | 1 | ||||
21700639 | 26 AWG | 24 AWG | 27 AWG | 24 AWG | 26 AWG | 26 AWG | acodado | TIA 568A | Ethernet | Cable gland | 1 | ||
21700640 | 26 AWG | 24 AWG | 27 AWG | 24 AWG | 26 AWG | 26 AWG | acodado | TIA 568B | Ethernet | Cable gland | 1 | ||
21700651 | 26 AWG | 24 AWG | 27 AWG | 22 AWG | 26 AWG | 26 AWG | recto | PROFINET® | Ethernet | Cable gland | 1 | ||
21700652 | 24 AWG | 22 AWG | 27 AWG | 22 AWG | 26 AWG | 26 AWG | recto | TIA 568A | Ethernet | Cable gland | 1 | ||
21700653 | 24 AWG | 22 AWG | 27 AWG | 22 AWG | 26 AWG | 26 AWG | recto | TIA 568B | Ethernet | Cable gland | 1 | ||
21700654 | 26 AWG | 24 AWG | 27 AWG | 24 AWG | 26 AWG | 26 AWG | recto | TIA 568A | ETHERNET/IP | Cable gland | 1 | ||
21700655 | 26 AWG | 24 AWG | 27 AWG | 24 AWG | 26 AWG | 26 AWG | recto | TIA 568B | ETHERNET/IP | Cable gland | 1 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.