AB-C4-DSI-M12FSD-M12FSD-M16-SH
data connector; M 12 (D-coded); (180°)
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Conector de datos
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
PROFINET
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
48 V AC rms according to (manufacturer specifications)60 V DC according to (manufacturer specifications)
Corriente nominal
1.75 A according to (manufacturer specifications)
Categoría de sobrevoltaje
II
Min. insulation resistance /( pdm_atr_insulation_resistance_min )
100 MΩ
Product Design
Blindado
Sí
Número de contactos
4
Tipo de bloqueo
Screw Thread
Diámetro del conector
19 mm
Longitud total
59 mm
Ancho total
21.5 mm
Tipo de rosca
Metric
Tamaño de rosca
M 12
Variante de la carcasa
Control cabinet bushing
Diseño de construcción de la carcasa del conector
Straight
Codificado
Sí
Codificación de colores del administrador
EIA/TIA 586A and EIA/TIA 586B
Con rosca
Sí
Tipo de conector
M 12
Tipo de conector
Socket
Tipo de codificación
Codificado en D
Ángulo de la carcasa del conector
180
Blindaje CEM
Sí
Para diámetro exterior de cable mín.
4 mm
Para diámetro exterior de cable máx.
8 mm
Tipo de conexión
Conector a conector
Reutilizable
Sí
Tipo de ensamble
Field Configurable
Tipo de conexión del conductor
insulation displacement connection (IDC)
Tipo de conexión placa de circuito impreso
Through-hole reflow
Mín. sección transversal conectable del conductor unifilar (AWG)
26 AWG
Sección transversal de conductor conectable unifilar máx. (AWG)
22 AWG
Sección transversal mín. de conector conectable de hilo fino (AWG)
26 AWG
Sección transversal máx. conectable del conductor de hilo fino (AWG)
22 AWG
Material base de la carcasa
Zinc alloy
Revestimiento de carcasa
nickel-plated
Revestimiento de carcasa, forma corta
Ni
Material del elemento de codificación
Polyamide
Material elemento de codificación forma corta
PA
Material del recubrimiento de contacto
gold-plated
Material revestimiento de contacto forma corta
Au
Tipo de sellado
Sealing cone
Color de la carcasa
Product Characteristics
Número mín. de ciclos de conexión
100
Nivel de contaminación
3
Temperatura de operación mín.
-40 °C
Temperatura de operación máx.
85 °C
Resistente a los rayos UV
No
Ámbito de aplicación del contacto
Ethernet
Protección frente a vibraciones
Sí
Cable de Ethernet categoría
Cat.5e
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
Norma de producto según IEC
M12 according to IEC 61076-2-101
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.